수형 커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: 15 A
접점: 15
앵글형
구리 합금
Ni 은 도금 체결 측면, Ni 위에 Ag 위에 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 쉬라우드 코딩, D20 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
제품 세부 정보
카테고리
커넥터
식별
타입 H 15
요소
수형 커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
접점 설명
앵글형
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
15
접점 구성
열 d, 포지션 6, 10, ~ , 26, 30 및 열 z, 포지션 4, 8, ~ , 28, 32