무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
| 상업용 데이터 | ||
|---|---|---|
| 원산지 | 루마니아 | 루마니아 |
| 유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 포장 규격 | 20.0 | 20.0 |
| 총 중량 | 30.7 kg | 28.94 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140011441 | 5713140011519 |
| Specifications and approvals | ||
| 사양 | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 철도 종류 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
| 버전 | ||
| 접점 구성 | 열 d, 포지션 6, 10, ~ , 26, 30 및 열 z, 포지션 4, 8, ~ , 28, 32 | 열 d, 포지션 6, 10, ~ , 26, 30 및 열 z, 포지션 4, 8, ~ , 28, 32 |
| 연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결|PCB와 케이블 간 연결 | 마더보드와 도터보드 연결|PCB와 케이블 간 연결 |
| 리딩 접점 (Leading contact) (위치별) | z4|z32 | |
| PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 | 고정용 프랜지 적용 |
| 코딩 | 쉬라우드 코딩|D20 코딩 | 쉬라우드 코딩|D20 코딩 |
| 컨택트핀 개수 | 15.0 | 15.0 |
| 터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
| 기술적 특성 | ||
| 연면 거리 | 8.0 | 8.0 |
| 기중 거리 | 4.5 | 4.5 |
| 정격 전류 | 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오 | 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오 |
| 체결 주기 | 500.0 | 500.0 |
| 고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| 절연 저항 | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| 성능 레벨 | 1|IEC 60603-2 규격 준수 | 1|IEC 60603-2 규격 준수 |
| 테스트 전압 Ur.m.s. | 3.1 kV | 3.1 kV |
| 철수 포스 | 90.0 | 90.0 |
| 삽입 포스 | 90.0 | 90.0 |
| 단자 중심간 거리 (체결 측면) | 6.5|10.16 | 6.5|10.16 |
| 접점 저항 | 8.0 | 8.0 |
| 제한 온도 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 5.08|5.08 | 5.08|5.08 |
| 식별 | ||
| 접점 설명 | 앵글형 | 앵글형 |
| 요소 | 수형 커넥터 | 수형 커넥터 |
| 식별 | 타입 H 15 | 타입 H 15 |
| 카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
| 제품 시리즈 | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| 캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
| REACH SVHC 물질 | no | no |
| REACH Annex XVII 물질 | no | no |
| 재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
| 컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) | RAL 7032 (페블 그레이) |
| RoHS | 준수 | 준수 |
| China RoHS | e | e |
| 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 | R26 |
| ELV 상태 | 준수 | 준수 |
| 표면 (접점) | Ni 은 도금 체결 측면|Ni 위에 Ag 위에 주석 도금 터미네이션 사이드 | Ni 금도금 체결 측면|Ni 위에 Au 위에 주석 도금 터미네이션 사이드 |
| 재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 |
| 철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
| UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |