2. 제품 시리즈
  3. 제품
  4. 09 06 001 9902

DIN-Power retaining frame

기사 번호: 09 06 001 9902


DIN-Power retaining frame

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

DIN-Power retaining frameDIN-Power retaining frame
프레임

DIN-Power retaining frame

기사 번호: 09 06 001 9902

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

프레임 2개 접점 소켓 및 접지 터미네이션 적용 금속 금속성

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
제품 시리즈 DIN 41612
액세서리 유형 프레임
액세서리 설명 2개 접점 소켓 및 접지 터미네이션 적용
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (액세서리) 금속
색상 (액세서리) 금속성
유럽 관세 번호 85389099
포장 규격 10
총 중량 10.1 g
원산지 독일
GTIN 5713140010413
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보