7. 09 02 132 7922

DIN-Signal B032MS-3,0C1-3

기사 번호: 09 02 132 7922


DIN-Signal B032MS-3,0C1-3

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

DIN-Signal B032MS-3,0C1-3DIN-Signal B032MS-3,0C1-3
수형 커넥터

DIN-Signal B032MS-3,0C1-3

기사 번호: 09 02 132 7922

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
00

속성 개요

수형 커넥터 웨이브 솔더링 터미네이션 정격 전류: ‌2 A 접점: 32 직선형 구리 합금 Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 성능 레벨: 3, IEC 60603-2 규격 준수 코딩: 단자 소모적 코딩 PCB 고정: 고정용 프랜지 적용 열가소성 수지, 유리섬유 충전 RAL 7032 (페블 그레이)

제품 세부 정보


카테고리 커넥터
식별 타입 B
요소 수형 커넥터
제품 시리즈 DIN 41612
접점 설명 직선형
터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
메자닌
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수 32
접점 구성 열 a 및 b, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
터미네이션 길이 3 mm
코딩 단자 소모적 코딩
PCB 고정 고정용 프랜지 적용
성능 레벨 3
IEC 60603-2 규격 준수
Hot plugging No
접점 열 2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
정격 전류 2 A
정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
기중 거리 1.2 mm
연면 거리 1.2 mm
절연 저항 >1012 Ω
접점 저항 20 mΩ
제한 온도 [-55] ... [+125 °C]
삽입 포스 30 N
철수 포스 20 N
체결 주기 50
테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
사양 IEC 60603-2
철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 20
총 중량 8.6 g
원산지 독일
GTIN 5713140003309
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보