산업용 커넥터 Han® 구성기 원형 커넥터 시스템 케이블링 PCB 커넥터
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
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
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
  7. 09 03 000 9963
  8. 무료 샘플

무료 특급 샘플 요청


현재 사용할 수 없는 제품

매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-9-10
핀 덮개 DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-9-10 09 03 000 9963
사용 불가
DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-5-10
핀 덮개 DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-5-10 09 03 000 9968
대안
상업용 데이터
원산지
베트남
베트남
유럽 관세 번호
85389099
85389099
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
포장 규격
100.0
100.0
총 중량
6.21 kg
5.956 kg
eCl@ss
27440292
27440292
GTIN
5713140004429
5713140004474
Specifications and approvals
철도 종류
F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
버전
고정
나사 고정
나사 고정
터미네이션 길이
16.2|17.0|20.0
13.0|16.2|17.0
기술적 특성
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
‌2.6 mm ±0.5 ‌|‌3.4 mm ±0.5 ‌|‌6.4 mm ±0.5 ‌
‌3.4 mm ±0.5 ‌|‌6.6 mm ±0.5 ‌|‌7.4 mm ±0.5 ‌
식별
액세서리 설명
암형 커넥터 타입 C 지원|수형 커넥터 타입 R 지원
암형 커넥터 타입 C 지원|수형 커넥터 타입 R 지원
액세서리 유형
핀 덮개
핀 덮개
카테고리
액세서리
액세서리
제품 시리즈
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
REACH SVHC 물질
no
no
REACH Annex XVII 물질
no
no
재료 (액세서리)
열가소성 수지
열가소성 수지
색상 (액세서리)
RAL 7032 (페블 그레이)
RAL 7032 (페블 그레이)
RoHS
준수
준수
China RoHS
e
e
ELV 상태
준수
준수
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
Yes
REACH ANNEX XIV 물질
no
no
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
V-0

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보