산업용 커넥터 Han® 구성기 원형 커넥터 시스템 케이블링 PCB 커넥터
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
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
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
  7. 09 03 232 7824
  8. 무료 샘플

무료 특급 샘플 요청


현재 사용할 수 없는 제품

매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
DIN-Signal-C032FS-29C1-3
암형 커넥터 DIN-Signal-C032FS-29C1-3 09 03 232 7824
사용 불가
DIN-Signal-C064FS-29C1-2
암형 커넥터 DIN-Signal-C064FS-29C1-2 09 03 264 6824
대안
상업용 데이터
원산지
독일
독일
유럽 관세 번호
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
포장 규격
100.0
100.0
총 중량
11.6 kg
13.48 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140006225
5713140006645
Specifications and approvals
사양
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
버전
접점 구성
열 a 및 c, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
열 a 및 c, 포지션 1, 2, ~ , 31, 32
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결|메자닌
마더보드와 도터보드 연결|메자닌
PCB 고정
고정용 프랜지 적용
고정용 프랜지 적용
코딩
단자 소모적 코딩
단자 소모적 코딩
컨택트핀 개수
32.0
64.0
터미네이션 길이
2.9
2.9
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
웨이브 솔더링 터미네이션
기술적 특성
연면 거리
1.0
1.0
기중 거리
1.0
1.0
정격 전류
20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
체결 주기
50.0
400.0
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
절연 저항
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
No
No
성능 레벨
3|IEC 60603-2 규격 준수
2|IEC 60603-2 규격 준수
테스트 전압 Ur.m.s.
1 kV
1 kV
철수 포스
20.0
40.0
삽입 포스
30.0
60.0
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.54
2.54
접점 열
3.0
3.0
접점 저항
20.0
20.0
제한 온도
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54
2.54
식별
접점 설명
직선형
직선형
요소
암형 커넥터
암형 커넥터
식별
타입 C
타입 C
카테고리
커넥터
커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
Yes
REACH SVHC 물질
no
no
REACH Annex XVII 물질
no
no
재료 (접점)
구리 합금
구리 합금
컬러 (인서트)
RAL 7032 (페블 그레이)
RAL 7032 (페블 그레이)
RoHS
준수
준수
China RoHS
e
e
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
R26
ELV 상태
준수
준수
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
열가소성 수지, 유리섬유 충전
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANNEX XIV 물질
no
no
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
V-0

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보