산업용 커넥터 Han® 구성기 원형 커넥터 시스템 케이블링 PCB 커넥터
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
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
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
  2. 제품 시리즈
  3. 제품
  4. 09 02 000 8434
  5. 무료 샘플

무료 특급 샘플 요청


현재 사용할 수 없는 제품

매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
DIN-Signal-contact-BCFPL2500-reel
압착 단자 DIN-Signal-contact-BCFPL2500-reel 09 02 000 8434
사용 불가
DIN-Signal-contact-BCFPL2single
압착 단자 DIN-Signal-contact-BCFPL2single 09 02 000 8484
대안
상업용 데이터
원산지
독일
독일
유럽 관세 번호
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
포장 규격
1.0
1000.0
총 중량
65.0 kg
0.1 kg
eCl@ss
27440204
27440204
GTIN
5713140002951
5713140002982
Specifications and approvals
사양
IEC 60603-2 (보완적인)
IEC 60603-2 (보완적인)
버전
제조 공정
스탬핑 접점
스탬핑 접점
패키지 내용
500 탄띠형 접점
싱글 접점
상세설명
주의: 단일 접점은 수리 및 유지보수 만이 권장됩니다. 시리즈 생산의 경우, 릴(reel) 상의 동일한 접점을 권장합니다.
젠더
암형 접점
암형 접점
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
크림프 터미네이션
기술적 특성
체결 주기
400.0
400.0
도체 단면적 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
성능 레벨
2|IEC 60603-2 규격 준수
2|IEC 60603-2 규격 준수
접점 저항
20.0
20.0
정격 전류
2.0
2.0
탈피 길이
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
도체 단면적 (mm²)
0.09 ... 0.5 mm²
0.09 ... 0.5 mm²
전선 외부 직경
0.7 ... ‌1.5 mm
0.7 ... ‌1.5 mm
식별
접점 유형
압착 단자
압착 단자
접점
DIN 41612 타입 B|DIN 41612 타입 C|DIN 41612 타입 2C|DIN 41612 타입 3C
DIN 41612 타입 B|DIN 41612 타입 C|DIN 41612 타입 2C|DIN 41612 타입 3C
카테고리
접점
접점
제품 시리즈
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
REACH SVHC 물질
no
no
REACH Annex XVII 물질
no
no
재료 (접점)
구리 합금
구리 합금
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
Yes
RoHS
준수
준수
China RoHS
e
e
ELV 상태
준수
준수
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 터미네이션 사이드
Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 터미네이션 사이드
REACH ANNEX XIV 물질
no
no

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보