2. 제품 시리즈
  3. 제품
  4. 09 02 000 6484

DIN-Signal contact BC,F,PL2,5000 reel

기사 번호: 09 02 000 6484


DIN-Signal contact BC,F,PL2,5000 reel

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

DIN-Signal contact BC,F,PL2,5000 reelDIN-Signal contact BC,F,PL2,5000 reel
압착 단자

DIN-Signal contact BC,F,PL2,5000 reel

기사 번호: 09 02 000 6484

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
무료 샘플
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
무료 샘플

속성 개요

압착 단자 정격 전류: ≤2 A 암형 접점 구리 합금 Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 터미네이션 사이드 도체 단면적: 0.09 ... 0.5 mm² AWG 28 ... AWG 20

제품 세부 정보


카테고리 접점
접점 유형 압착 단자
제품 시리즈 DIN 41612
접점 DIN 41612 타입 B
DIN 41612 타입 C
DIN 41612 타입 2C
DIN 41612 타입 3C
터미네이션 방법 크림프 터미네이션
젠더 암형 접점
제조 공정 스탬핑 접점
패키지 내용 5000 탄띠형 접점
성능 레벨 2
IEC 60603-2 규격 준수
도체 단면적 (mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
전선 외부 직경 0.7 ... ‌1.5 mm
정격 전류 2 A
접점 저항 20 mΩ
탈피 길이 3.5 ... 4 mm
체결 주기 400
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 니켈
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 터미네이션 사이드
사양 IEC 60603-2 (보완적인)
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 1
총 중량 1650 g
원산지 독일
GTIN 5713140002944
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보