2. 제품 시리즈
  3. 제품
  4. 09 02 000 9953

DIN-Signal fixing bracket R1

기사 번호: 09 02 000 9953


DIN-Signal fixing bracket R1

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

DIN-Signal fixing bracket R1DIN-Signal fixing bracket R1
고정 브래킷 R

DIN-Signal fixing bracket R1

기사 번호: 09 02 000 9953

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
무료 샘플
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
무료 샘플

속성 개요

고정 브래킷 R PCB 상에 인버스 수형 커넥터 지원, R 1 열가소성 수지 RAL 7032 (페블 그레이)

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
제품 시리즈 DIN 41612
액세서리 유형 고정 브래킷 R
액세서리 설명 PCB 상에 인버스 수형 커넥터 지원
R 1
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 no
재료 (액세서리) 열가소성 수지
색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
유럽 관세 번호 85389099
포장 규격 100
총 중량 0.71 g
원산지 독일
GTIN 5713140003170
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보