6. 케이블 연결 경유
  7. 케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
  8. 09 03 000 8140

DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50

기사 번호: 09 03 000 8140


DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50
납땜 단자

DIN-Signal high voltage m,2,8KV Au50

기사 번호: 09 03 000 8140

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

납땜 단자 직선형 수형 접점 수형 커넥터 지원 구리 합금 Ni 금도금 체결 측면, 귀금속 터미네이션 사이드

제품 세부 정보


카테고리 접점
접점 유형 납땜 단자
제품 시리즈 DIN 41612
접점 설명 직선형
접점 DIN 41612 타입 M
DIN 41612 타입 M 인버스
DIN 41612 타입 MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
터미네이션 방법 솔더 터미네이션
젠더 수형 접점 수형 커넥터 지원
연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
메자닌
익스텐더 카드
PCB와 케이블 간 연결
제조 공정 터닝 접점
성능 레벨 AU 50
1
IEC 60603-2 규격 준수
정격 전압 2800 V
체결 주기 500
ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 준수(면제조항 포함)
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수(면제조항 포함)
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
REACH SVHC 물질 납
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
귀금속 터미네이션 사이드
레이어 두께 1.27 µm
레이어 두께 50 µinch
사양 DIN 41626
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 20
총 중량 1.09 g
원산지 체코
GTIN 5713140004221
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보