7. 09 03 000 9969

Din type C/R shroud screw fix a=4.30

기사 번호: 09 03 000 9969


Din type C/R shroud screw fix a=4.30

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Din type C/R shroud screw fix a=4.30Din type C/R shroud screw fix a=4.30
핀 덮개

Din type C/R shroud screw fix a=4.30

기사 번호: 09 03 000 9969

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
무료 샘플
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
무료 샘플

속성 개요

핀 덮개 암형 커넥터 타입 C 지원, 수형 커넥터 타입 R 지원 열가소성 수지 RAL 7032 (페블 그레이)

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
제품 시리즈 DIN 41612
액세서리 유형 핀 덮개
액세서리 설명 암형 커넥터 타입 C 지원
수형 커넥터 타입 R 지원
터미네이션 길이 13 mm
16.2 mm
17 mm
고정 나사 고정
고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께 ‌4.2 mm ±0.5 ‌
‌7.4 mm ±0.5 ‌
‌8.2 mm ±0.5 ‌
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
재료 (액세서리) 열가소성 수지
색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
유럽 관세 번호 85389099
포장 규격 100
총 중량 5.96 g
원산지 베트남
GTIN 5713140004481
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보