2. 제품 시리즈
  3. 제품
  4. 09 00 024 5611

Grip panel with screw adapter Han 24 B

기사 번호: 09 00 024 5611


구성 가능
Grip panel with screw adapter Han 24 B

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Grip panel with screw adapter Han 24 BGrip panel with screw adapter Han 24 BGrip panel with screw adapter Han 24 B
구성 가능그립 프레임

Grip panel with screw adapter Han 24 B

기사 번호: 09 00 024 5611

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
0

속성 개요

그립 프레임 09 00 000 5602 과의 연결에 나사 어댑터 및 나사 적용 규격: 24 B 금속

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
액세서리 유형 그립 프레임
액세서리 설명 09 00 000 5602 과의 연결에 나사 어댑터 및 나사 적용
규격 24 B
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 니켈
재료 (액세서리) 금속
표면 (액세서리) 아연 도금
유럽 관세 번호 85389099
포장 규격 1
총 중량 100 g
원산지 독일
GTIN 5713140002920
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보