2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 액세서리
  6. 잠금 시스템
  7. 09 00 000 5246

Han 10/16/24B Thermoplastic Lock. Lever

기사 번호: 09 00 000 5246


Han 10/16/24B Thermoplastic Lock. Lever

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Han 10/16/24B Thermoplastic Lock. LeverHan 10/16/24B Thermoplastic Lock. Lever
잠금 레버

Han 10/16/24B Thermoplastic Lock. Lever

기사 번호: 09 00 000 5246

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

잠금 레버 규격: 10 B, 16 B, 24 B 더블 잠금 레버 열가소성 수지 검정색

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
액세서리 유형 잠금 레버
잠금 유형 더블 잠금 레버
규격 10 B
16 B
24 B
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
캘리포니아 법령 65 물질 니켈
재료 (액세서리) 열가소성 수지
색상 (액세서리) 검정색
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 10
총 중량 17.74 g
원산지 독일
GTIN 5713140002401
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보