2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 액세서리
  6. 잠금 시스템
  7. 09 00 000 5229

Han 16B Thermoplastic Lever

기사 번호: 09 00 000 5229


Han 16B Thermoplastic Lever

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Han 16B Thermoplastic LeverHan 16B Thermoplastic LeverHan 16B Thermoplastic Lever
잠금 레버

Han 16B Thermoplastic Lever

기사 번호: 09 00 000 5229

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

잠금 레버 규격: 16 B 싱글 잠금 레버 폴리카보네이트 (PC), 스테인리스 강 RAL 7037 (더스트 그레이)

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
후드/하우징 시리즈 Han® B
액세서리 유형 잠금 레버
잠금 유형 싱글 잠금 레버
규격 16 B
Han-Easy Lock® 예
ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
캘리포니아 법령 65 물질 니켈
재료 (액세서리) 폴리카보네이트 (PC)
스테인리스 강
색상 (액세서리) RAL 7037 (더스트 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 10
총 중량 10 g
원산지 독일
GTIN 5713140002326
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보