2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 접점
  6. 전기
  7. 09 33 000 6120

Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²

기사 번호: 09 33 000 6120


Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²
압착 단자

Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²

기사 번호: 09 33 000 6120

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

압착 단자 릴레이 접점 정격 전류: ≤16 A 수형 구리 합금 은도금 도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm² AWG 26 ... AWG 22

제품 세부 정보


카테고리 접점
접점 유형 압착 단자
제품 시리즈 Han E®
접점 설명 릴레이 접점
터미네이션 방법 크림프 터미네이션
젠더 수형
제조 공정 터닝 접점
도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 0.37 mm²
도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
정격 전류 16 A
접점 저항 1 mΩ
탈피 길이 7.5 mm
ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
China RoHS 50
RoHS 준수(면제조항 포함)
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수(면제조항 포함)
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
REACH SVHC 물질 납
캘리포니아 법령 65 물질 납
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) 은도금
사양 IEC 60664-1
IEC 61984
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 100
총 중량 1.1 g
원산지 스위스
GTIN 5713140279469
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보