2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 접점
  6. 전기
  7. 09 33 000 6163

Han E Male Contact CuNi 0.14-0.37 mm²

기사 번호: 09 33 000 6163


Han E Male Contact CuNi 0.14-0.37 mm²

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Han E Male Contact CuNi 0.14-0.37 mm²Han E Male Contact CuNi 0.14-0.37 mm²
압착 단자

Han E Male Contact CuNi 0.14-0.37 mm²

기사 번호: 09 33 000 6163

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

압착 단자 정격 전류: ≤16 A 수형 콘스탄탄 도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm² AWG 26 ... AWG 22

제품 세부 정보


카테고리 접점
접점 유형 압착 단자
제품 시리즈 Han E®
터미네이션 방법 크림프 터미네이션
젠더 수형
접점 식별 IEC 60584 규격 타입 J 준수
제조 공정 터닝 접점
도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 0.37 mm²
도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
정격 전류 16 A
접점 저항 1 mΩ
탈피 길이 7.5 mm
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 니켈
재료 (접점) 콘스탄탄
사양 IEC 60664-1
IEC 61984
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 25
총 중량 1.38 g
원산지 독일
GTIN 5713140049864
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보