2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 모노블록 인서트
  6. 특수 애플리케이션
  7. 터미널 블록 커넥터
  8. 09 33 010 4629

Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

기사 번호: 09 33 010 4629


구성 가능
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lefHan ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
구성 가능 인서트

Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

기사 번호: 09 33 010 4629

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
00

속성 개요

인서트 터미널 블록 커넥터 케이지 클램프 터미네이션 수형 폴리카보네이트 (PC) RAL 7032 (페블 그레이) 정격 전류: ‌16 A 규격: 10 B 접점: 10 도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm² 구리 합금 은도금

제품 세부 정보


카테고리 인서트
요소 터미널 블록 커넥터
사양 왼손 버전
단일 윤곽 (SK)
제품 시리즈 Han® ES AV
터미네이션 방법 케이지 클램프 터미네이션
젠더 수형
규격 10 B
컨택트핀 개수 10
PE 단자 예
도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
UL 에 따른 정격 전류 12 A
CSA 에 따른 정격 전류 12 A
정격 전류 16 A
정격 전압 500 V
정격 임펄스 전압 6 kV
오염도 3
UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
절연 저항 >1010 Ω
접점 저항 4 mΩ
제한 온도 -40 ... +125 °C
조임 토크 ‌0.5 Nm 나사 접점 M3
‌0.5 Nm 고정 나사 M3
Recommended screw driver PH2
체결 주기 500
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 준수(면제조항 포함)
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 상태 준수(면제조항 포함)
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
REACH SVHC 물질 납
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) 은도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
승인규격 DNV GL
사양 IEC 60664-1
IEC 61984
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 1
총 중량 105.4 g
원산지 루마니아
GTIN 5713140051171
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보