2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 모노블록 인서트
  6. 특수 애플리케이션
  7. 터미널 블록 커넥터
  8. 09 33 006 4739

Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righ

기사 번호: 09 33 006 4739


구성 가능
Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righ

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righHan ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righ
구성 가능 인서트

Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righ

기사 번호: 09 33 006 4739

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
0

속성 개요

인서트 터미널 블록 커넥터 케이지 클램프 터미네이션 암형 폴리카보네이트 (PC) RAL 7032 (페블 그레이) 정격 전류: ‌16 A 규격: 6 B 접점: 6 도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm² 구리 합금 은도금

제품 세부 정보


카테고리 인서트
요소 터미널 블록 커넥터
사양 오른손 버전
단일 윤곽 (SK)
제품 시리즈 Han® ES AV
터미네이션 방법 케이지 클램프 터미네이션
젠더 암형
규격 6 B
컨택트핀 개수 6
PE 단자 예
도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
UL 에 따른 정격 전류 12 A
CSA 에 따른 정격 전류 12 A
정격 전류 16 A
정격 전압 500 V
정격 임펄스 전압 6 kV
오염도 3
UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
절연 저항 >1010 Ω
접점 저항 4 mΩ
제한 온도 -40 ... +125 °C
조임 토크 ‌0.5 Nm 나사 접점 M3
‌0.5 Nm 고정 나사 M3
Recommended screw driver PH2
체결 주기 500
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 준수(면제조항 포함)
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 상태 준수(면제조항 포함)
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
REACH SVHC 물질 납
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) 은도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
승인규격 DNV GL
사양 IEC 60664-1
IEC 61984
유럽 관세 번호 85366990
포장 규격 1
총 중량 77 g
원산지 루마니아
GTIN 5713140050983
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보