2. 제품 시리즈
  3. 제품
  4. 09 15 100 0401

M23 Hood 3-7 mm

기사 번호: 09 15 100 0401


구성 가능
M23 Hood 3-7 mm

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

M23 Hood 3-7 mmM23 Hood 3-7 mmM23 Hood 3-7 mm
구성 가능 케이블 하우징

M23 Hood 3-7 mm

기사 번호: 09 15 100 0401

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
컨피규레이터에서 로드
0

속성 개요

케이블 하우징 EMC 버전 규격: M23 나사 잠금 톱 엔트리 재료 (후드/하우징): 구리-아연 합금 니켈 도금 보호 등급: IP67 잠금 상태, ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태

제품 세부 정보


카테고리 후드 / 하우징
식별 Signal
제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
후드/하우징 타입 케이블 하우징
후드/하우징 설명 EMC 버전
잠금 유형 나사 잠금
규격 M23
버전 톱 엔트리
제한 온도 -40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 잠금 상태
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태
클램핑 범위 3 ... 7 mm
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (후드/하우징) 구리-아연 합금
표면 (후드/하우징) 니켈 도금
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
유럽 관세 번호 85389099
포장 규격 5
총 중량 64 g
원산지 독일
GTIN 5713140183964
eCl@ss 27440224
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보