2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 액세서리
  6. 케이블 글랜드
  7. 09 00 000 5185

Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

기사 번호: 09 00 000 5185


Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Plastic Normal Cable Seal PG 11 blackPlastic Normal Cable Seal PG 11 black
케이블 글랜드

Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

기사 번호: 09 00 000 5185

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

케이블 글랜드 Pg 11 클램핑 범위: 10 ... 12 mm 재료 (케이블 글랜드): 열가소성 수지 검정색 IP68 렌치 사이즈: 19

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
액세서리 유형 케이블 글랜드
제한 온도 -40 ... +100 °C
렌치 사이즈 19
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
규격 Pg 11
클램핑 범위 10 ... 12 mm
China RoHS 50
RoHS 준수(면제조항 포함)
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수(면제조항 포함)
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
REACH SVHC 물질 납
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (케이블 글랜드) 열가소성 수지
컬러 (케이블 글랜드) 검정색
유럽 관세 번호 39269097
포장 규격 1
총 중량 6.69 g
원산지 독일
GTIN 5713140002098
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보