2. 로보틱스 연결 솔루션

로보틱스 연결 솔루션

로봇 공학은 정밀성, 적응성, 신속성으로 현대 산업을 변화시키고 있습니다. 고강도 산업용 로봇부터 민첩한 코봇, AGV/AMR, 휴머노이드 로봇에 이르기까지 연결성은 성능과 안정성의 핵심입니다. 소니의 솔루션은 동적 환경을 위해 설계된 견고하고 공간 절약형 구성 요소와 지능형 케이블 관리로 이러한 문제를 정면으로 해결합니다. 당사의 포트폴리오에는 안정적인 전력 및 데이터 전송을 위한 고급 로봇 커넥터가 포함되어 있어 모든 로봇 애플리케이션에서 성능과 유연성을 보장합니다.


로보틱스 헤더 배경

로봇 공학을 위한 표준화된 커넥터 기술


HARTING 테크놀로지 그룹은 로봇공학 및 자동화의 특정 요구사항에 맞춘 연결 솔루션을 개발 및 생산합니다. 당사의 포트폴리오에는 로봇 및 제어 캐비닛용 커넥터 , 사전 조립된 케이블 하네스 및 케이블 관리 시스템, 연속 동작, 반복적인 기계적 스트레스 및 열악한 산업 조건을 견딜 수 있도록 설계된 케이블 관리 시스템이 포함되어 있습니다.

산업용 로봇, AGV/AMR 및 협동 로봇의 성능과 안전을 위해서는 안정적인 전력 및 데이터 전송이 매우 중요합니다. HARTING 솔루션은 내구성, 유연성 및 국제 표준 준수 테스트를 거쳐, 사이클 속도가 빠르고 모션 프로파일이 까다로운 어플리케이션에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

당사의 전문성


온디맨드 웹 세미나: 로봇 공학 & 자동화

로봇 산업을 위한 솔루션

맞춤형 솔루션

아이콘 산업

열악한 조건에서도 최고의 안정성 보장

HARTING 구성품은 열악한 로봇 조건 및 매우 동적인 부하에서도 장기적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
아이콘 스톱워치

짧은 다운타임, 높은 생산성

사전 테스트를 거친 연결 및 케이블 어셈블리는 서브 유닛과 도구의 설정 시간을 단축합니다. EMC 솔루션은 전자기 간섭에 대한 내성을 보장합니다.
아이콘 최소화

공간 절약과 높은 유연성

모듈식 연결과 고급 케이블 관리 개념은 통합을 간소화하고 미래에 대비한 설계를 지원하여 확장 가능하고 효율적인 자동화를 가능하게 합니다.
robotics_grosserRoboter.psd

산업용 로봇

산업용 로봇을 위한 안정적인 모듈식 연결 및 케이블 관리 솔루션은 안전한 전원 및 데이터 전송, 빠른 도구 교체, 가동 중단 시간 최소화를 보장합니다.
robotics_kleinerRoboter.psd

조립 로봇

모듈식 연결 솔루션을 통해 조립 로봇은 신속한 공구 교체와 안정적인 전력 및 신호 전송을 통해 정밀하고 유연한 성능을 제공할 수 있습니다.
robotics_agv.psd

모바일 로봇

HARTING은 AGV 및 AMR을 위한 컴팩트하고 견고한 커넥터 및 사전 테스트를 거친 케이블 어셈블리를 제공하여, 안정적인 전력 및 데이터 전송을 보장합니다.
로봇 공학 - 휴머노이드 로봇 - 색상 조정

휴머노이드 로봇

휴머노이드 로봇은 모든 관절, 팔다리, 센서 어레이가 완벽하게 통신하고 작동해야 하는 고기능 모바일 조작기로 진화하고 있습니다.

로봇 공학용 솔루션


헤더무인 항공기를 위한 초소형 산업용 커넥터

무인 항공기(UAV)용 소형 산업용 커넥터

소형 폼 팩터에서 업계 최고의 성능과 높은 신뢰성을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 유럽 기술 선도기업인 HARTING은 Han® MPC를 통해, 상업용 드론을 위한 최초의 산업용 커넥터를 선보입니다.
무료 제품 샘플을 신청하십시오
상업용 드론 및 쿼드콥터는 플러그형 드론 암의 이점을 누릴 수 있습니다

상업용 드론 및 쿼드콥터는 플러그형 드론 암의 이점을 누릴 수 있습니다

산업용 드론을 위한 플러그 & 플레이 솔루션은 효율적인 유지보수 프로세스, 공간 절약형 운송, 높은 확장성(예: 더 무거운 화물 운송)을 지원합니다.
더 알아보기
icc20-on-kuka-robot.png

열악한 환경에서도 유연하고 확장 가능한 원형 커넥터

모듈식 아키텍처와 높은 생산성은 기계 공학 및 로봇 공학에서 성공의 열쇠입니다. 유연하고 안정적인 인터페이스는 길을 닦는 데 필수적입니다.
무료 제품 샘플을 신청하십시오
푸쉬인(Push-In) 단말결선 기술로 HARTING 제품군을 폭넓게 확장하다

푸쉬인(Push-In) 단말결선 기술로 HARTING 제품군을 폭넓게 확장하다

도구가 필요없는 새로운 단말결선 기술을 활용하면, 조립 시간을 최대 30% 단축하고 현장에서 유연성을 향상시킬 수 있습니다.
무료 제품 샘플을 신청하십시오
보다 협소한 공간에서 구현되는 강력한 신호 전송

보다 협소한 공간에서 구현되는 강력한 신호 전송

새로운 트리플 "D" 인서트는 정격 전압을 낮추지 않고, 이전 표준규격에 비해 최대 130% 더 높아진 최대의 접점 밀도를 대표합니다.
무료 제품 샘플을 신청하십시오
로봇 공학 사용 사례

로봇 공학 분야의 SPE

사용 사례: 로봇 공학에서 원활한 센서와 클라우드 간 통신을 위한 협력.
더 알아봅시다
HARTING 맞춤형 솔루션 - 로봇 공학 솔루션 및 성공 사례

로봇 공학용 솔루션

고효율 케이블 솔루션으로 지원합니다.
더 알아봅시다

Professionals Contact Intro Hero

관심이 있으신가요? 우리에게 연락 주십시오!

로봇 연결 또는 케이블 관리에 대한 지원이 필요하신가요? 전문가에게 문의하세요.


솔루션에 대한 이야기

고객의 소리


ELROTEC

ELROTEC GmbH 니더작센주 베를테에 위치한 이 회사는 2012년에 설립된 이래 생산 및 내부물류 분야의 자동화 기술 및 로봇 통합업체로 활발히 활동해 왔습니다. 적용 분야에 따라 전통적인 산업용 로봇과 협동 로봇부터 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 무인 운반차(AGV)에 이르기까지 포괄적인 서비스를 제공합니다.

더 알아봅시다

Wipro PARI

Wipro PARI 는 1990년에 설립되었으며 정밀 자동화 및 로봇 공학 인도 프라이빗 리미티드와 위프로 엔터프라이즈가 합병한 회사입니다. 인도의 선도적인 산업 자동화 기업이자 세계 20위권 안에 드는 기업입니다. Wipro PARI는 주로 자동차 산업을 중심으로 전 세계에 산업 자동화 솔루션을 제공합니다.

더 알아봅시다

SK 레이저

SK 레이저 GmbH비스바덴에 본사를 둔 이 회사는 2005년에 설립된 이래 레이저 조각 및 레이저 마킹을 위한 최첨단 레이저 시스템 제조업체로 성장해 왔습니다. 독일에 생산 공장을 두고 있는 이 회사는 제품의 품질뿐만 아니라 최고의 제조 표준 준수를 보장합니다.

더 알아봅시다

HARTING 로봇공학 뉴스


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025년 3월 31일 제품

Han-Modular® 도미노 모듈: 가장 컴팩트한 설치 공간에서 진동 방지 카메라 연결 및 고속 데이터 속도 제공

USB-C 커넥터는 디지털 카메라와 복잡한 이미지 데이터의 라이브 스트림, 모니터링용 기계 및 시스템에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 포맷은 현재 거의 모든 카메라 유형과 호환되며 최대 20Gbit/s의 데이터 전송 속도를 지원합니다.
자세히 보기
HARTING ICC 20: 열악한 환경에서도 탁월한 확장성, 산업용 원형 커넥터
2025년 3월 31일 제품

HARTING ICC 20: 열악한 환경에서도 탁월한 확장성, 산업용 원형 커넥터

하노버 메세 2025에서 HARTING은 하이브리드 인서트 및 최대 400A/600V 단극 전력 커넥터를 특징으로 하는 ICC 원형 커넥터 시리즈 사이즈 20에 대한 추가 제품을 선보입니다.
자세히 보기
빠른 종단 기술 푸시인(Push-in)으로 제공되는 Han® 3A 및 4A 인서트
2024년 4월 17일 제품

빠른 종단 기술 푸시인, Han® 3A 및 4A 사이즈에 사용 가능

하노버 메세 2024에서 기술 그룹은 Han®3A 및 Han® 4A를 위한 새로운 푸시인 모노블록을 선보입니다
자세히 보기

해결책에 대해 이야기하고 싶으신가요?


대니 호에리그 - HARTING

대니 회그

위치: 글로벌 산업 부문 매니저 로보틱스

  • 부서: 산업 부문 관리
  • 회사: HARTING 테크놀로지 그룹

개인 정보

연락처 정보

회사

주소 정보

0/2000

양식을 제출하면 요청을 보내게 됩니다. HARTING 그러면 기술 그룹에서 연락을 드릴 것입니다.

또한 전송된 이메일에서 이메일 주소를 확인하면 이벤트 초대, 뉴스, 기술, 제품 및 애플리케이션에 대한 정기적인 HARTING 뉴스를 구독할 수 있습니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

FAQ 로보틱스 연결 솔루션


HARTING은 전력, 데이터 및 공압의 안정적인 전송을 보장하는 견고하고 충격 및 진동에 강한 커넥터와 사전 조립식 케이블 하네스를 제공합니다. 이러한 솔루션은 지속적인 이동, 열악한 환경 및 높은 동적 부하를 지원하는 동시에 빠른 공구 교체, 짧은 설정 시간 및 장기적인 운영 안정성을 제공합니다.

AGV와 AMR은 작고 견고하며 EMC로부터 안전한 연결성을 필요로 합니다. HARTING은 모바일 로봇 애플리케이션에서 정확한 내비게이션, 안정적인 통신 및 안정적인 전원 공급을 지원하는 맞춤형 커넥터, 이더넷 스위치 및 사전 테스트를 거친 케이블 어셈블리를 공급합니다.

HARTING은 안정적인 신호 전송, 효율적인 전원 공급 및 신속한 공구 교환을 보장하는 소형화된 공간 절약형 인터페이스 및 모듈식 커넥터를 제공합니다. 이러한 솔루션은 조립 로봇이 정밀하게 작동하고 변화하는 작업에 빠르게 적응하며 제한된 설치 공간에서도 높은 생산성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

포트폴리오에는 Han® 직사각형 커넥터, 산업용 원형 커넥터, 미터법 원형 커넥터, 모듈식 커넥터 시스템, 사전 조립 케이블 하니스, 드레스팩 및 플로어 케이블이 포함됩니다. 모든 구성 요소는 연속 동작, 반복적인 기계적 스트레스 및 까다로운 산업 환경에 맞게 설계되었습니다.

HARTING 구성품은 내구성, 유연성 및 국제 표준 준수 여부에 대한 테스트를 거칩니다. EMC에 최적화된 설계, 소형화된 고밀도 인터페이스, 사전 테스트를 거친 케이블 어셈블리는 모든 로봇 애플리케이션에서 가동 중단 시간을 최소화하고 안정적인 성능과 미래에 대비한 통합을 보장합니다.

당사의 전담 영업팀, 기술 지원 서비스 또는 온라인 리소스에 액세스하여 HARTING에 문의할 수 있습니다. 당사의 전문가가 로봇 전원 분배, 케이블 관리 기술, 특정 로봇 애플리케이션에 적합한 커넥터 및 배선 솔루션 선택에 대한 조언을 제공할 수 있습니다. 또한 로봇 프로젝트에서 모범 사례를 구현하는 데 도움이 되는 웨비나, 사용자 가이드, 제품 샘플, 직접 상담도 제공합니다.

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보