산업용 커넥터 Han® 구성기 원형 커넥터 시스템 케이블링 PCB 커넥터
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
  2. 로보틱스 연결 솔루션
  3. 조립 로봇

조립 로봇

조립 자동화는 정밀하게 작동하고 빠르게 적응하는 로봇에 의존합니다. HARTING은 좁은 공간에서 신속한 공구 교체, 안정적인 데이터 및 전력 전송, 고성능을 가능하게 하는 작고 안정적인 연결성을 통해 이를 지원합니다. 모듈식 인터페이스, 스마트 케이블 관리 및 즉시 사용 가능한 케이블 어셈블리는 설치를 간소화하고 생산 라인을 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.


로봇 공학 - 조립 로봇

조립 자동화에는 높은 정밀도와 유연성을 제공하는 로봇이 필요합니다. HARTING은 빠르고 유연한 공구 교체, 안정적인 데이터 전송 및 효율적인 전원 공급을 가능하게 하는 연결 솔루션으로 이러한 요구사항을 충족합니다 . 아주 작은 공간에서도 소형화된 인터페이스는 최소한의 공간으로 최대의 성능을 보장합니다. 맞춤형 EMC 솔루션으로 전자기 간섭을 피할 수 있습니다.

로봇 및 케이블 관리 시스템용 모듈형 커넥터는 잦은 재구성 및 제한된 설치 공간에 적합하도록 설계되었습니다. HARTING은 산업용 원형 커넥터 및 미터법 원형 커넥터뿐만 아니라, Han® 직사각형 커넥터를 기반으로 하는 소형 연결 풋프린트의 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이러한 인터페이스를 통해 조립 로봇은 생산 라인에서 일관된 생산성을 유지하면서 변화하는 작업에 빠르게 적응할 수 있습니다.

HARTING PushPull 같은 혁신적인 잠금 메커니즘과 산업용 커넥터를 위한 가장 광범위한 터미네이션 기술로 취급이 간편하고 설치 시간을 절약할 수 있습니다. 사전 조립된 케이블 하네스, 드레스팩 및 플로어 케이블이 제품군을 보완합니다.

당사의 전문성


온디맨드 웹 세미나: 로봇 공학 & 자동화

조립 로봇용 솔루션

맞춤형 솔루션

아이콘 산업

열악한 조건에서도 최고의 안정성 보장

HARTING 구성품은 열악한 로봇 조건 및 매우 동적인 부하에서도 장기적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
아이콘 스톱워치

짧은 다운타임, 높은 생산성

사전 테스트를 거친 연결 및 케이블 어셈블리는 서브 유닛과 도구의 설정 시간을 단축합니다. EMC 솔루션은 전자기 간섭에 대한 내성을 보장합니다.
아이콘 최소화

공간 절약과 높은 유연성

모듈식 연결과 고급 케이블 관리 개념은 통합을 간소화하고 미래에 대비한 설계를 지원하여 확장 가능하고 효율적인 자동화를 가능하게 합니다.

조립 로봇 솔루션


로봇 공학 - 조립 로봇
icc20-on-kuka-robot.png

열악한 환경에서도 유연하고 확장 가능한 원형 커넥터

모듈식 아키텍처와 높은 생산성은 기계 공학 및 로봇 공학에서 성공의 열쇠입니다. 유연하고 안정적인 인터페이스는 길을 닦는 데 필수적입니다.
무료 제품 샘플을 신청하십시오
푸쉬인(Push-In) 단말결선 기술로 HARTING 제품군을 폭넓게 확장하다

푸쉬인(Push-In) 단말결선 기술로 HARTING 제품군을 폭넓게 확장하다

도구가 필요없는 새로운 단말결선 기술을 활용하면, 조립 시간을 최대 30% 단축하고 현장에서 유연성을 향상시킬 수 있습니다.
무료 제품 샘플을 신청하십시오
보다 협소한 공간에서 구현되는 강력한 신호 전송

보다 협소한 공간에서 구현되는 강력한 신호 전송

새로운 트리플 "D" 인서트는 정격 전압을 낮추지 않고, 이전 표준규격에 비해 최대 130% 더 높아진 최대의 접점 밀도를 대표합니다.
무료 제품 샘플을 신청하십시오
로봇 공학 사용 사례

로봇 공학 분야의 SPE

사용 사례: 로봇 공학에서 원활한 센서와 클라우드 간 통신을 위한 협력.
더 알아봅시다
HARTING 맞춤형 솔루션 - 로봇 공학 솔루션 및 성공 사례

로봇 공학용 솔루션

고효율 케이블 솔루션으로 지원합니다.
더 알아봅시다

Professionals Contact Intro Hero

관심이 있으신가요? 우리에게 연락 주십시오!

로봇 연결 또는 케이블 관리에 대한 지원이 필요하신가요? 전문가에게 문의하세요.


솔루션에 대한 이야기

HARTING 로봇공학 뉴스


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025년 3월 31일 제품

Han-Modular® 도미노 모듈: 가장 컴팩트한 설치 공간에서 진동 방지 카메라 연결 및 고속 데이터 속도 제공

USB-C 커넥터는 디지털 카메라와 복잡한 이미지 데이터의 라이브 스트림, 모니터링용 기계 및 시스템에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 포맷은 현재 거의 모든 카메라 유형과 호환되며 최대 20Gbit/s의 데이터 전송 속도를 지원합니다.
자세히 보기
HARTING ICC 20: 열악한 환경에서도 탁월한 확장성, 산업용 원형 커넥터
2025년 3월 31일 제품

HARTING ICC 20: 열악한 환경에서도 탁월한 확장성, 산업용 원형 커넥터

하노버 메세 2025에서 HARTING은 하이브리드 인서트 및 최대 400A/600V 단극 전력 커넥터를 특징으로 하는 ICC 원형 커넥터 시리즈 사이즈 20에 대한 추가 제품을 선보입니다.
자세히 보기
빠른 종단 기술 푸시인(Push-in)으로 제공되는 Han® 3A 및 4A 인서트
2024년 4월 17일 제품

빠른 종단 기술 푸시인, Han® 3A 및 4A 사이즈에 사용 가능

하노버 메세 2024에서 기술 그룹은 Han®3A 및 Han® 4A를 위한 새로운 푸시인 모노블록을 선보입니다
자세히 보기

해결책에 대해 이야기하고 싶으신가요?


대니 호에리그 - HARTING

대니 회그

위치: 글로벌 산업 부문 매니저 로보틱스

  • 부서: 산업 부문 관리
  • 회사: HARTING 테크놀로지 그룹

개인 정보

연락처 정보

회사

주소 정보

0/2000

양식을 제출하면 요청을 보내게 됩니다. HARTING 그러면 기술 그룹에서 연락을 드릴 것입니다.

또한 전송된 이메일에서 이메일 주소를 확인하면 이벤트 초대, 뉴스, 기술, 제품 및 애플리케이션에 대한 정기적인 HARTING 뉴스를 구독할 수 있습니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

FAQ 조립 로봇


HARTING은 조립 로봇 애플리케이션에 필요한 동적 동작, 컴팩트한 설치 공간, 안정적인 전력 및 데이터 전송을 위해 설계된 모듈식 견고한 커넥터, 케이블 어셈블리 및 케이블 관리 솔루션을 제공합니다.

조립 로봇은 높은 동적 하중과 좁은 공간 제약 조건에서 작동하며, 신뢰성 저하 없이 신속한 툴 또는 모듈 교체를 지원하는 컴팩트하고 EMC 안전성이 뛰어난 인터페이스가 필요합니다.

HARTING의 견고한 커넥터는 지속적인 이동 및 열악한 환경 조건에서도 안정적인 전력 및 데이터 전송을 보장하며, EMC에 최적화된 설계로 신호 무결성을 보장합니다.

예 모듈식 연결 시스템을 사용하면 도구, 그리퍼 또는 로봇 모듈을 빠르게 교체할 수 있어 조립 공정에서 설정 시간이 단축되고 가동 시간이 늘어납니다.

소형화된 커넥터는 무게와 설치 공간을 줄이면서 더 높은 접점 밀도를 구현하여 더 작고 민첩한 로봇 설계와 완벽한 성능을 지원합니다.

HARTING은 설치를 간소화하고, 일관된 품질을 보장하며, 조립 로봇 시스템으로의 통합을 가속화하는 사전 조립형 케이블 하니스 및 모듈식 배선 개념을 제공합니다.

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보