보다 협소한 공간에서 구현되는 강력한 신호 전송
새로운 트리플 "D" 인서트는 정격 전압을 낮추지 않고, 이전 표준규격에 비해 최대 130% 더 높아진 최대의 접점 밀도를 대표합니다.
공간 절약형 솔루션에 대한 필요성은 기계설비, 로봇 공학, 자동화의 기본 주제입니다. 이것이 바로 HARTING이 Han D® 시리즈는 높은 접촉 밀도와 작은 크기를 나타냅니다. 한® DDD는 이전 표준 한보다 접점 수가 두 배 더 많습니다® DD - 그러나 동일한 크기와 전기적 특성을 유지합니다.
정격 전압 저하 없음
"트리플 D"는 최대 107개의 접점으로 신호나 전력을 전송할 수 있습니다. 자매품인 Han DD® (최대 250V / 10A)와 전력이 대등합니다.
또한 HARTING은 자동화 또는 로봇 공학의 처리를 단순화하기 위해 그립 패널, 가이드 핀/부시와 같은 부속품을 제공합니다.
공칭 전압 저하 없이 최대 107개의 접점 내장: Han® DDD 인서트
PE 연결을 위한 추가 도구 불필요
또한, Han® DDD 인서트는 공간 절약 이점 뿐만 아니라, 배선 과정 최적화에 도움이 될 수 있습니다. 설치자는 전기 및 PE 접점에 대해 단일 터미네이션 테크놀로지로 처리하면 그만입니다. 별도의 액세서리 및 도구가 불필요합니다.
덕분에, Han® DDD는 기존 제어 캐비닛의 인터페이스 사용을 최적화할 수 있습니다.
예를 들어 로봇공학 인터페이스에 대한 기존 접점 표면은 이로써 보다 효율적으로 활용될 것입니다. 공간 절약형 애플리케이션은 전기 연결이 필요한 모든 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
정격 전압 감소 없이 최대 130% 더 높은 접점 밀도 제공 (잘 알려진 Han® DD 인서트와 비교)
Cost reduction: 인터페이스당 연락처 수 증가
프로세스 최적화: 전기 및 PE 접점을 위한 단일 터미네이션 기술
조립 시간 단축: PE 연결을 위한 추가 액세서리 및 도구가 필요하지 않습니다
추가 공간 절약: 커넥터 크기를 줄일 수 있습니다