HARTING은 지속적인 움직임에도 안정적인 전력, 데이터 및 신호 전송을 유지하는 견고하고 진동에 강한 장수명 인터페이스를 통해 안정적인 연결성을 구현합니다. 이러한 수준의 안정성은 매우 동적인 관절 동작과 반복적인 스트레스 패턴으로 작동하는 휴머노이드 로봇에 필수적입니다.
휴머노이드 로봇 커넥터
휴머노이드 로봇은 모든 관절, 팔다리, 센서 어레이가 완벽하게 통신하고 작동해야 하는 고기능 모바일 조작기로 진화하고 있습니다. 이러한 성능은 견고하고 컴팩트하며 안정적인 전력, 데이터 및 신호 전송을 위해 설계된 휴머노이드 로봇 커넥터 시스템에 달려 있습니다. 지속적인 동작, 진동, 엄격한 설계 요건을 충족하는 휴머노이드 로봇에 적합한 커넥터는 장기적인 내구성과 최고의 응답성을 지원하는 플러그 앤 플레이 연결성을 제공해야 합니다. 그 결과 기능, 안정성, 지능이 향상되어 전체 봇이 실제 환경에서 정밀하게 움직이고 감지하고 행동할 수 있습니다.
휴머노이드 로봇은 회전, 구부리기, 비틀기 등 다양한 동작을 통해 복잡한 관절을 사용하므로 케이블과 인터페이스에 지속적인 부담을 줍니다. 엔지니어는 종종 케이블 피로, 간헐적인 신호 손실, 좁은 공간 제약에 직면합니다. 또한 배터리 전원에 의존하기 때문에 에너지 효율성과 배터리 수명이 중요한 설계 요소입니다.
휴머노이드 로봇이 인식, 균형, 조작을 위해 더 많은 센서를 통합함에 따라 내부 네트워크는 부피, 복잡성, 크기를 늘리지 않으면서 더 빠른 데이터 속도를 지원해야 합니다. 기존의 고정 배선 방식은 업그레이드 속도가 느리고 케이블 관리가 번거로우며 구성 요소 변경에 많은 시간이 소요되고 시스템 요구 사항이 진화함에 따라 문제 해결이 어렵습니다.
필요한 모든 기능과 설계 요구 사항을 지원하려면 휴머노이드 로봇에 전원을 공급하고 구성 요소가 함께 작동할 수 있도록 강력한 연결성이 필수적입니다. 그렇기 때문에 커넥터는 최적화를 위한 중요한 요소입니다. 컴팩트한 모듈식 커넥터는 연결을 간소화하고, 공간을 절약하며, 무게를 줄이고, 유지보수 속도를 높입니다. 사전 테스트를 거친 케이블 어셈블리는 서비스 시간을 단축하고 출시 기간을 단축합니다. 구조화된 케이블 관리로 안정적인 연결로 이동을 지원합니다.
관심이 있으신가요? 우리에게 연락 주십시오!
로봇 연결 또는 케이블 관리에 대한 지원이 필요하신가요? 전문가에게 문의하세요.
모든 휴머노이드 로봇 애플리케이션에 안정적이고 가벼운 연결성 제공
모바일 로봇의 플러그 앤 플레이 연결성
인공지능과 첨단 소프트웨어의 시대에는 하드웨어의 중요성을 간과하기 쉽습니다. 하지만 로봇 내부의 물리적 구성 요소는 로봇에 처리 능력을 부여하는 소프트웨어만큼이나 중요합니다.
로봇이 일관되고 안전하게 작업을 수행하려면 견고하고 안정적인 하드웨어를 설계하는 것이 필수적입니다. 단순히 로봇을 작동시키는 것이 아니라 로봇이 매번, 더 오래, 잘 작동하도록 하는 것이 중요합니다.
휴머노이드 로봇 커넥터
휴머노이드 로봇 솔루션
HARTING 로봇공학 뉴스
해결책에 대해 이야기하고 싶으신가요?
대니 회그
위치: 글로벌 산업 부문 매니저 로보틱스
- 부서: 산업 부문 관리
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹