2. 시리즈
  3. D-Sub

D-Sub

수년 동안 D-Sub(정식 명칭인 D-초소형 커넥터라고도 함)는 산업용 애플리케이션에서 버스 신호를 위한 입증된 솔루션을 제공해 왔습니다. 다른 어떤 산업용 커넥터보다 더 많은 극 수, 변형, 하우징, 접점 및 버전으로 제공됩니다. 오랜 역사와 지속적인 진화를 통해 고밀도, 혼합 및 필터와 같은 D-Sub 시리즈는 까다로운 산업용 애플리케이션을 위한 다목적 인터페이스로 자리 잡았습니다.


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

시리즈 하이라이트

웨이브 및 리플로우 솔더링 - 스루 홀 테크놀로지, 표면 장착 기술(SMT) 및 스루 홀 리플로우(THR)
매우 다목적 특성을 지닌 고객 친화적 제품
PCB D-Sub 혼합용 모듈 커넥터
현대적 생산 공정에서 신속한 설치는 비용 절감을 돕습니다.

필터

제품 2718

Relevance
Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm
압착 페룰

Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm

기사 번호: 61 03 000 0127

내부 직경: 13 mm외부 직경: ‌14 mm

Crimphuelse 12,0 - 13,0
압착 페룰

Crimphuelse 12,0 - 13,0

기사 번호: 61 03 000 0142

내부 직경: 12 mm외부 직경: ‌13 mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
크림프 플랜지

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

기사 번호: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4내부 직경: 8.5 mm외부 직경: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
크림프 플랜지

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

기사 번호: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4내부 직경: 5.5 mm외부 직경: ‌6.5 mm

Crimphuelse 5,0 - 6,0
압착 페룰

Crimphuelse 5,0 - 6,0

기사 번호: 61 03 000 0045

내부 직경: 5 mm외부 직경: ‌6 mm

Crimphuelse 5,5 - 6,5
압착 페룰

Crimphuelse 5,5 - 6,5

기사 번호: 61 03 000 0046

내부 직경: 5.5 mm외부 직경: ‌6.5 mm

Crimphuelse 6,0 - 7,0
압착 페룰

Crimphuelse 6,0 - 7,0

기사 번호: 61 03 000 0047

내부 직경: 6 mm외부 직경: ‌7 mm

Crimphuelse 6,5 - 7,5
압착 페룰

Crimphuelse 6,5 - 7,5

기사 번호: 61 03 000 0048

내부 직경: 6.5 mm외부 직경: ‌7.5 mm

Crimphülse 7,0 - 8,0
압착 페룰

Crimphülse 7,0 - 8,0

기사 번호: 61 03 000 0049

내부 직경: 7 mm외부 직경: ‌8 mm

Crimphuelse 7,5 - 8,5
압착 페룰

Crimphuelse 7,5 - 8,5

기사 번호: 61 03 000 0050

내부 직경: 7.5 mm외부 직경: ‌8.5 mm

Crimphuelse 8,0 - 9,0
압착 페룰

Crimphuelse 8,0 - 9,0

기사 번호: 61 03 000 0051

내부 직경: 8 mm외부 직경: ‌9 mm

Crimphuelse 8,5 - 9,5
압착 페룰

Crimphuelse 8,5 - 9,5

기사 번호: 61 03 000 0052

내부 직경: 8.5 mm외부 직경: ‌9.5 mm

Crimphülse 9,0 - 10,0
압착 페룰

Crimphülse 9,0 - 10,0

기사 번호: 61 03 000 0053

내부 직경: 9 mm외부 직경: ‌10 mm

Crimphuelse 9,5 - 10,5
압착 페룰

Crimphuelse 9,5 - 10,5

기사 번호: 61 03 000 0054

내부 직경: 9.5 mm외부 직경: ‌10.5 mm

Crimp sleeve 10,0 - 11,0
압착 페룰

Crimp sleeve 10,0 - 11,0

기사 번호: 61 03 000 0055

내부 직경: 10 mm외부 직경: ‌11 mm

Crimphuelse 10,5 - 11,5
압착 페룰

Crimphuelse 10,5 - 11,5

기사 번호: 61 03 000 0056

내부 직경: 10.5 mm외부 직경: ‌11.5 mm

Crimphuelse 11,0 - 12,0
압착 페룰

Crimphuelse 11,0 - 12,0

기사 번호: 61 03 000 0057

내부 직경: 11 mm외부 직경: ‌12 mm

Crimphuelse 11,5 - 12,5
압착 페룰

Crimphuelse 11,5 - 12,5

기사 번호: 61 03 000 0058

내부 직경: 11.5 mm외부 직경: ‌12.5 mm

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
압착 페룰

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm

기사 번호: 61 03 000 0059

내부 직경: 12.5 mm외부 직경: ‌13.5 mm

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
크림프 플랜지

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0

기사 번호: 61 03 000 0062

D-Sub 1 ... 4내부 직경: 3 mm외부 직경: ‌4 mm

20 (의 2,718)

D-Sub 커넥터


Screw Locking.psd

그러나, PCB에 HARTING의 D-Sub 커넥터를 사용할 경우, 장치에서 버스 신호 전송에만 국한되지 않습니다. 클래식 D-Subs 외에도, HARTING은 신호, 데이터 및 대전류 전송을 위해 그 밖의 많은 솔루션들을 제공합니다. 예를 들어, 당사의 D-Sub Mixed를 사용하면, 당사는 고객님의 특정한 모듈 요건을 충족시키기 위한 제품버전을 거의 무제한으로 제작할 수 있습니다. 필터 요소 또는 내수성 부가와 같은 당사의 추가 옵션은 문제를 해결하고 고객사 PCB의 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

HARTING은 수십 년 동안 산업 환경을 위한 D-Sub 연결장치를 제작하는 선도적인 공급 업체의 입지를 지키고 있습니다. 저희는 새로운 기술에 발맞추기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다. D-Sub의 경우, 이들 커넥터는 주로 터미네이션 기술에 초점을 맞추고 있습니다. HARTING은 생산 중 더 많은 절감 효과를 얻을 수 있도록 THR 및 SMT 공정을 위한 D-Sub 커넥터를 제공합니다.

이점


  • 다양한 제품군 - D-Sub 표준, D-Sub 고밀도, D-Sub 혼합, D-Sub 필터, D-Sub 방수, D-Sub THR, D-Sub SMT

  • 웨이브 및 리플로우 솔더링 - 스루 홀 테크놀로지, 표면 장착 기술(SMT) 및 스루 홀 리플로우(THR)

  • PCB D-Sub 혼합용 모듈 커넥터

  • 현대적 생산 공정에서 신속한 설치는 비용 절감을 돕습니다.

  • 매우 다목적 특성을 지닌 고객 친화적 제품

Device Connectivity PCB Board to Cable Connectors Power and Signal.psd

지식


케이블 단말결선

케이블 종단 기술

케이블 유형, 접점 유형 등: 적절한 종단 기술을 선택하기 위한 올바른 기준은 무엇인가요?
더 알아봅시다
Header_IP-protection_0.webp

IP 보호등급

커넥터의 하우징, 밀봉 및 잠금 메커니즘은 외부 영향으로부터 연결을 보호합니다.
더 알아봅시다
잠금 유형

잠금 유형

올바른 잠금 유형은 실수로 연결이 끊어지는 것을 방지하며 애플리케이션의 요소에 따라 결정됩니다.
더 알아봅시다
D-Sub 푸시풀

D-Sub 푸시풀

D-Sub 푸시풀

엔지니어링 데이터 & 서비스


CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.

엔지니어링 데이터 아이콘

귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:

더 알아 보시려면...

  • CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트

  • 여러 속성이 있는 제품 선택기

  • 개별 데이터 패키지

  • 구성 및 사용자 지정

  • 개별 메모 및 디레이팅

  • 무료 샘플 서비스

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보