DIN 41612
DIN 41612 커넥터는 회로 기판과 백본을 연결하는 데 있어 수백만 번 검증된 클래식 제품입니다. HARTING 고객은 제품의 견고성 및 지속적인 개선 및 최적화에 상당히 만족하고 있습니다. 당사의 DIN 41612 핀 커넥터와 그 변형 제품은 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 개선되고 발전하고 있습니다. DIN 41612 시리즈의 세 가지 주요 제품군에는 전원 커넥터, 신호 커넥터 및 Har-bus®64 시리즈의 관련 제품들이 포함됩니다.
시리즈 하이라이트
필터
제품 1011
![[0]DIN-Signal C064MS-3,0C1-2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0903196X921_20220819_155903470/0903196X921_20220819_155903470_M.jpg)
[0]DIN-Signal C064MS-3,0C1-2

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

DIN-Signal C096FS-2,9C1-2

DIN-Signal C064FS-2,9C1-2

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2

DIN-Power F048FC-B

DIN-Signal 2C048MS-1C1-2

DIN-Signal C096FS-4,5C1-2
![[0]DIN-Signal C096FP-4,5C1-2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0903296X850_20220819_160024961/0903296X850_20220819_160024961_M.jpg)
[0]DIN-Signal C096FP-4,5C1-2

DIN-Power D032MS-3,0C1-2

DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2

Federleiste D 32pol. Einlt 4,5 AFS 2

DIN-Signal C064FS-4,5C1-2

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1

DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2

DIN-Power H015FS4,0C1-1

DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2

DIN-Power F048MS-3,0C1-1
Discover more
DIN 41612 전원 커넥터
6 A 내지 15 A 전류 지원: DIN Power
DIN 41612 전원 커넥터와 5.08mm의 피치 는 특히 견고한 플러그 연결이 필요하거나 6A~15A의 높은 전류가 필요한 애플리케이션에서 선호되며, 이와 관련된 요구 사항은 다음과 같습니다 IEC 606032 표준화된 커넥터는 풀 메탈 버전을 포함한 다양한 쉘 하우징 및 액세서리로 지원되어 필요한 견고성을 보장하고 케이블에서 랙까지 연속적으로 보호합니다. HARTING DIN 전원 커넥터는 또한 이들 커넥터의 정련된 접점 표면 덕분에 낮은 접촉 저항을 제공합니다.
타입 D
최대 32 개의 접점
2 열
접점 당 6 A
타입 D
최대 48 개의 접점
3 열
접점 당 6 A
타입 F
최대 48 개의 접점
3 열
접점 당 6 A
표준 보조장치 유형 FM, F9 (9개 접점) 및2F (24개 접점)
타입 G
최대 64 개의 접점
3 열
접점 당 6 A
타입 H / MH
최대 16개의 접점 (타입 H16), 15개의 접점 (타입 H15) 및 3개의 접점 (타입 H3)
3 열, 접점 당 15 A (6 A 표준-보완 타입 MH)
표준-보완 타입 MH 21+5 (최대 27개 접점 + 5개 특수 접점) 및 MH 24+7 (최대 31개 접점 + 7개 특수 접점)
최대 16개의 접점 (타입 H16), 15개의 접점 (타입 H15) 및 3개의 접점 (타입 H3)
3 열, 접점 당 15 A (6 A 표준-보완 타입 MH)
표준-보완 타입 MH 21+5 (최대 27개 접점 + 5개 특수 접점) 및 MH 24+7 (최대 31개 접점 + 7개 특수 접점)
DIN 41612 신호 커넥터
고밀도 접점 및 견고함: DIN Signal
DIN IEC 606032 규격에 따라 표준화된 2.54 mm 피치의 수형 및 암형 시그널 커넥터는 하나의 커넥터에 최대 96개 접점을 갖춘 고밀도 접점 뿐 아니라 필요한 견고함을 보장합니다. 다양한 연결 옵션(PCB 대 PCB, 메자닌 또는 케이블 대 PCB)접점당 최대 2A, 뛰어난 전송 품질, 최소한의 접점 저항: 이러한 특징이 DIN Signal을 까다로운 애플리케이션에서 선호하는 플러그로 만드는 이유입니다. 다음과 같은 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션으로 입증되었습니다 기계 건설, 자동화 기술 및 철도 애플리케이션.
타입 B
최대 64 개의 접점
2 열
접점 당 2 A
표준-보완 타입 2B (32개 접점) 및 3B (20개 접점)
타입 C
최대 96개 접점 (타입 C에 대해서는 160개까지 접점 확장 가능)
3 열 (타입 C에 대해서는 5열까지 확장 가능)
접점 당 2 A (타입 C에 대해서는 접점 당 1 A로 확장 가능)
표준-보완 타입 2C (32개 접점) 및 3C (20개 접점)
타입 M
최대 78개 접점 + 8개 추가 특수 접점 (타입 M inverse의 경우 10개 추가 가능)
하나의 싱글 커넥터가 시그널, 동축, 대전류, 광섬유 및 고전압 접점 지원
타입 M (0+2), 제어 접점 없음, 추가 특별 접점 2개, 1 열
타입 Q
최대 64 개의 접점
2 열
접점 당 2 A
표준-보완 타입 2Q (32개 접점) 및 3Q (20개 접점)
타입 R
최대 96개 접점 (타입 R에 대해서는 160개 접점까지 확장 가능)
3 열 (타입 R에 대해서는 5개 열까지 확장 가능)
접점 당 2 A (타입 R에 대해서는 접점 당 1 A로 확장 가능)
표준-보완 타입 R (HE11), 2R (48개 접점) 및 3R (30개 접점)
더 많은 솔루션 및 리소스
지식
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스