백엔드 반도체 장비 연결
백엔드 프로세스에 사용되는 다양한 장비는 중단 없는 전력, 데이터 및 신호 흐름을 제공하는 견고하고 컴팩트한 커넥터에 의존합니다. 최종 테스트, 포장, 조립이 이루어지는 시스템에서 새로운 기술은 프로세스를 가속화하고 새로운 효율성을 찾을 수 있습니다. 플러그 앤 플레이, 스마트, 모듈식, 하이브리드 커넥터는 설치를 간소화하고, 유지보수를 줄이며, 진화하는 생산 요구사항에 대비한 미래 지향적인 운영을 지원합니다.
고성능 백엔드 자동화를 위한 안정적인 연결성.
패키징, 조립, 테스트 등 백엔드 반도체 작업은 전자기계 정밀도와 고속 자동화에 의존합니다.
빠른 픽 앤 플레이스 동작을 수행하는 데카르트 로봇부터 정밀하게 조정된 검사 시스템에 이르기까지 모든 기계는 빠르고 정확한 제어 신호와 중단 없는 전력 및 데이터 흐름에 의존합니다. 그리고 이러한 연결이 끊임없이 움직일 때는 견딜 수 있도록 제작된 커넥터와 케이블 어셈블리가 필요합니다.
견고하고 안정적인 연결이 제공하는 이점은 다음과 같습니다:
진동이 심한 환경에서도 가동 시간 증가 및 유지보수 비용 절감
플러그 앤 플레이 설계로 설치 속도 향상 및 현장 종단 간소화
전력과 데이터를 하나의 컴팩트한 인터페이스에 결합한 하이브리드 커넥터
고속 이더넷 및 신호 무결성을 위한 EMI 차폐 및 Cat.6A 지원
HARTING의 맞춤형 케이블 어셈블리는 고속, 고정밀 자동화의 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 전체 케이블 솔루션은 지속적인 이동을 견디고 모듈화를 지원하며 기존 제어 아키텍처에 원활하게 통합됩니다.
또한 반도체 제조 경험이 풍부한 엔지니어의 협업 지원을 통해 위험을 제거하고 배포를 간소화하며 자신 있게 확장하는 데 필요한 도움을 받을 수 있습니다.
반도체 팹 연결
더 많은 반도체 리소스
반도체 제조의 작은 설치 공간에서 더 나은 연결성 제공
스마트폰과 스마트워치부터 자율 주행 차량과 AI 서버에 이르기까지, 반도체 칩은 모든 디바이스에서 찾아볼 수 있습니다. 이러한 칩의 수요를 따라잡기 위해서는 반도체 제조 장비가 기존 설비의 증설 없이도 더 많은 칩을 생산해야 합니다.
장비 설치 공간을 늘리지 않고 수율을 높이려면 더 스마트하고 효율적인 기계가 필요합니다.
모듈형 커넥터는 복잡성을 간소화합니다. HDMI가 가전제품의 RCA 케이블을 대체한 것처럼, 모듈식 산업용 커넥터는 여러 기능을 단일 인터페이스로 통합합니다.