프런트 엔드 반도체 툴 및 장비 연결
리소그래피에서 증착 및 식각에 이르기까지 프런트 엔드 툴은 실리콘 웨이퍼에 회로를 만드는 가장 중요한 공정을 수행합니다. 이러한 단계에는 미크론 이하의 정확도로 웨이퍼에 재료를 추가하고 제거하는 작업이 포함되며, 중단 없는 작동과 실시간 통신을 보장하기 위해 전력, 데이터 및 신호 인터페이스 전반에 걸쳐 원활한 연결이 요구됩니다.
다운타임은 있을 수 없습니다.
매우 복잡한 반도체 제조 환경에서 연결성은 단순한 디테일이 아니라 가동 시간, 수율, 수익성을 위한 중요한 안전장치입니다.
2nm 웨이퍼의 비용이 3만 달러 이상에 달하고 월 4만 개의 웨이퍼 생산을 목표로 하는 첨단 팹에서는 다운타임을 감당할 수 없습니다. 단 몇 분이라도 수십만 달러의 매출 손실로 이어질 수 있습니다. 공구 및 장비 제조업체의 경우 안정성과 가동 시간이 가장 중요하며, 고속의 지속적인 모니터링이 필수적입니다.
공간이 부족한 경우
동일한 공간 또는 그보다 적은 공간에 더 많은 장비를 설치하려는 팹이 늘어남에 따라 도구 설계자는 컴팩트한 모듈식 연결을 통해 더 적은 공간에서 더 많은 전력과 데이터를 제공할 수 있습니다.
반도체 공구 및 장비 제조업체들이 가동시간 및 수익 극대화를 위해 HARTING의 작고 안정적인 커넥터 솔루션으로 눈을 돌린 이유입니다.
프런트 엔드 반도체 애플리케이션
컨트롤
더 스마트한 제어는 더 스마트한 연결에서 시작됩니다.
반도체 팹에서 기계 제어는 모든 공정의 두뇌 역할을 합니다. 많은 OEM이 툴의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 자체 제어 시스템을 구축합니다. 하지만 사용자 지정이 꼭 복잡할 필요는 없습니다.
유연한 고성능 커넥터는 제어 전자 장치의 설계 및 조립을 간소화하여 팀이 더 빠르게 구축하고, 더 안정적으로 테스트하며, 자신 있게 확장할 수 있도록 도와줍니다.
HARTING
데이터 & 센서의 신호
실시간 수요를 위한 실시간 데이터.
반도체 도구는 온도, 진동, 압력, 유량 등 실시간 데이터의 지속적인 스트림을 통해 공정을 제어, 분석, 최적화합니다. 이러한 지표는 장비 전체에 내장된 센서를 통해 캡처되며, 종종 여러 챔버에 걸쳐 서로 원활하게 통신해야 하고 팹의 마스터 제어 시스템과도 원활하게 통신해야 합니다.
이러한 환경에서는 연결성이 성능의 근간이 됩니다. 설치 공간이 제한되어 있고 가동 시간이 중요한 경우 올바른 커넥터를 선택하면 전략적 이점을 얻을 수 있습니다.
HARTING의
전원
도구 및 시스템용 전원 박스.
팹에서는 전력 없이는 아무것도 작동하지 않습니다. 모든 도구, 챔버, 모터, 센서가 작동하려면 안정적인 전원이 필요합니다. 그러나 도구와 장비의 전력 요구 사항이 증가함에 따라 안정적이고 견고한 커넥터를 위한 가용 공간이 감소했습니다.
HARTING은
더 많은 반도체 리소스
반도체 제조의 작은 설치 공간에서 더 나은 연결성 제공
스마트폰과 스마트워치부터 자율 주행 차량과 AI 서버에 이르기까지, 반도체 칩은 모든 디바이스에서 찾아볼 수 있습니다. 이러한 칩의 수요를 따라잡기 위해서는 반도체 제조 장비가 기존 설비의 증설 없이도 더 많은 칩을 생산해야 합니다.
장비 설치 공간을 늘리지 않고 수율을 높이려면 더 스마트하고 효율적인 기계가 필요합니다.
모듈형 커넥터는 복잡성을 간소화합니다. HDMI가 가전제품의 RCA 케이블을 대체한 것처럼, 모듈식 산업용 커넥터는 여러 기능을 단일 인터페이스로 통합합니다.