반도체 검사 & 연결성 테스트
반도체 제조의 검사 및 테스트 단계에서는 정밀도와 신뢰성은 타협할 수 없는 문제입니다. 모든 신호, 센서, 제어 시스템은 성능을 검증하고 무결점 출력을 보장하기 위해 완벽하게 작동해야 합니다. 그렇기 때문에 품질 관리 시스템을 원활하게 운영하고 수율을 극대화하려면 빠르고 안전한 연결이 필수적입니다.
정밀하고 신속한 검사 및 품질 관리 시스템.
검사 및 테스트 단계에서 웨이퍼와 레티클은 추가 공정 전에 결함이 없고 치수 및 기능 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 엄격한 검증을 거칩니다. 여기에는 정밀한 전자기계 동작과 실시간 데이터 피드백에 의존하는 고속 자동화 시스템으로 수행되는 프로빙, 광학 검사 및 기능 검증이 포함됩니다.
첨단 칩 설계와 축소 기술 노드를 사용하면 수 나노미터 정도의 공정 또는 재료 결함으로 인해 전체 웨이퍼 또는 레티클이 폐기될 수 있습니다.
그렇기 때문에 전력, 신호, 데이터의 빠르고 안전한 전송이 필수적입니다. 그리고 케이블 어셈블리가 지속적인 움직임, 진동 및 EMI 노출을 견딜 수 있도록 설계되어야 하는 이유입니다.
더 작고 스마트해진 커넥터는 다음과 같은 방식으로 시스템 검사 및 테스트에 도움이 됩니다:
더욱 컴팩트한 테스트 스테이션을 위한 장비 설치 공간 감소
배선 간소화를 위한 하이브리드 전원 + 데이터 전송 지원
플러그 앤 플레이 설계로 더 빠른 설치 및 현장 종단 지원
정확한 테스트 결과를 위한 신호 손실 및 EMI 간섭 최소화
반복적인 동작과 고속 사이클을 성능 저하 없이 견뎌냅니다
HARTING의 커넥터 및 맞춤형 케이블 어셈블리는 이러한 요구를 충족하도록 설계되어, 자동화 검사 시스템에 원활하게 통합되는 견고한 모듈식 솔루션을 제공합니다. 키사이트는 커넥터뿐만 아니라 전체 케이블 아키텍처를 이해하여 보다 스마트하고 안정적인 테스트 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다.
반도체 팹 연결
더 많은 반도체 리소스
반도체 제조의 작은 설치 공간에서 더 나은 연결성 제공
스마트폰과 스마트워치부터 자율 주행 차량과 AI 서버에 이르기까지, 반도체 칩은 모든 디바이스에서 찾아볼 수 있습니다. 이러한 칩의 수요를 따라잡기 위해서는 반도체 제조 장비가 기존 설비의 증설 없이도 더 많은 칩을 생산해야 합니다.
장비 설치 공간을 늘리지 않고 수율을 높이려면 더 스마트하고 효율적인 기계가 필요합니다.
모듈형 커넥터는 복잡성을 간소화합니다. HDMI가 가전제품의 RCA 케이블을 대체한 것처럼, 모듈식 산업용 커넥터는 여러 기능을 단일 인터페이스로 통합합니다.