반도체 제조 서브팹 연결
반도체 클린룸의 깨끗한 환경 아래에는 서브팹과 배전 장치, 진공 펌프, 저감 시스템, 냉각기, 가스 공급 장치와 같은 기계를 수용하는 핵심 인프라 계층이 있습니다. 이러한 시스템은 프로세스 무결성, 안전 및 가동 시간을 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 기계가 원활하게 작동하고 위 클린룸의 도구와 안정적으로 통신하려면 전원, 데이터, 신호 전반에 걸친 안정적인 연결이 필수적입니다.
안정적인 전원 공급으로 팹 인프라를 온라인 상태로 유지합니다.
서브팹은 반도체 제조의 실제 오케스트레이션이 이루어지는 곳으로, 그 복잡성은 팹 자체에 버금갑니다. 서브팹 시스템은 공정 도구와 장비를 지원하는 것 외에도 팹의 효율성과 안전을 보장하는 데 매우 중요합니다.
서브팹에서는 고속 데이터 전송과 안정적인 전력 분배를 제공하는 연결 솔루션이 미션 크리티컬 장비와 시스템을 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
수십억 달러가 걸려 있습니다: 최첨단 팹을 구축하는 데는 100억~200억 달러의 비용이 들기 때문에 가동 시간과 안정성은 타협할 수 없는 문제입니다.
에너지 집약적인 운영: 단일 팹은 시간당 100메가와트 이상의 전력을 소비할 수 있으며, 이는 작은 도시에 전력을 공급하는 것과 맞먹는 수준입니다.
관리해야 할 수천 개의 시스템: 서브팹에는 진공 펌프, 가스 공급, 화학 시스템, 냉각 및 기타 중요 인프라가 포함되어 있으며, 모두 연중무휴 24시간 조화롭게 작동합니다.
HARTING의 커넥터 포트폴리오는 이러한 환경을 위해 구축되었습니다:
플러그 앤 플레이 유연성으로 설치 간소화 및 다운타임 감소
고전압 및 전류의 지속적인 공급을 위한 견고한 구조
특정 전력, 설치 공간 및 환경 요구 사항을 충족하는 맞춤형 케이블 어셈블리
반도체 팹 연결
서브팹 연결 애플리케이션
전력 공급
상시 가동되는 고전압 전력에 대한 끊임없는 수요를 충족하세요.
서브팹이 반도체 제조의 두뇌라면, 전력 분배 장치(PDU) 는 항상 완벽하게 동기화되어 작동해야 하는 수천 개의 부품에 에너지를 공급하는 신경 센터 역할을 합니다.
전원 커넥터는 성능 저하 없이 지속적인 사용을 견딜 수 있어야 하므로 단 한 시간의 전원 중단으로 인해 팹에서 수백만 달러의 생산성 손실이 발생할 수 있습니다.
HARTING의
진공 시스템
압박을 받는 정밀도.
진공 시스템은 압력을 조절하고 오염 물질을 제거하며 여러 챔버에서 정밀한 환경 제어를 가능하게 합니다. 이러한 시스템은 클린룸과 웨이퍼 생산을 지원하기 위해 지속적이고 완벽하게 작동해야 합니다.
진공 펌프, 밸브 및 센서는 마스터 제어 시스템과 실시간으로 통신해야 합니다.
조명, HVAC & 보안 시스템
커넥터는 조명, HVAC 및 보안 시스템의 효율성을 높여 에너지 절약과 운영 효율성에 크게 기여합니다.
커넥터는 빠른 연결 및 분리 기능을 통해 조명 및 HVAC 구성 요소를 쉽게 설치하고 교체할 수 있도록 지원합니다. 이렇게 하면 유지보수 활동 중 다운타임이 줄어들어 시스템이 계속 작동하고 장시간 정전으로 인한 에너지 낭비를 방지할 수 있습니다.
기타 혜택은 다음과 같습니다:
커넥터의 적응성 덕분에 배선이나 시스템 오버홀 없이 설계 유연성 및 향후 수정이 가능합니다
✓ 스마트 연결로 실시간 모니터링 및 조정이 가능하여 에너지 사용량 최적화
효율성과 신뢰성을 향상시켜 가동 시간 및 유틸리티 비용 절감으로 이어지는 연결 효율성 향상
효율적인 시스템으로 시설의 탄소 발자국 감소, 지속 가능성 목표 및 규제 준수
더 많은 반도체 리소스
반도체 제조의 작은 설치 공간에서 더 나은 연결성 제공
스마트폰과 스마트워치부터 자율 주행 차량과 AI 서버에 이르기까지, 반도체 칩은 모든 디바이스에서 찾아볼 수 있습니다. 이러한 칩의 수요를 따라잡기 위해서는 반도체 제조 장비가 기존 설비의 증설 없이도 더 많은 칩을 생산해야 합니다.
장비 설치 공간을 늘리지 않고 수율을 높이려면 더 스마트하고 효율적인 기계가 필요합니다.
모듈형 커넥터는 복잡성을 간소화합니다. HDMI가 가전제품의 RCA 케이블을 대체한 것처럼, 모듈식 산업용 커넥터는 여러 기능을 단일 인터페이스로 통합합니다.