Productcategorie:
Metrische ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
Filter
Producten 1863
Relevance
Voorgemonteerd aan beide kanten
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
Artikelnr.: 61 88 720 0003 0050
Voorgemonteerd aan beide kanten
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Artikelnr.: 61 88 720 0004 0050
Voorgemonteerd aan beide kanten
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Artikelnr.: 61 88 720 0009 0050
Voorgemonteerd aan beide kanten
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Artikelnr.: 61 88 720 0010 0050
Kabelmodules
M12 A-cod 4-pol rt /rt m /f PUR 1.00m
Artikelnr.: C2 13 200 0000 0029
Kabelmodules
M12 A-cod 5-pol rt /- f /- PVC 1.00m
Artikelnr.: C2 13 200 0000 0016
Kabelmodules
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m
Artikelnr.: C2 13 200 0000 0164
Kabelmodules
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
Artikelnr.: C2 13 200 0000 0077
Kabelmodules
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
Artikelnr.: C2 13 200 0000 0140
Kabelconnector
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Artikelnr.: 21 03 881 1405
Kabelconnector
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Artikelnr.: 21 03 281 1405
PCB-adapter
M12 panel feed through/PCB angled D-code
Artikelnr.: 21 03 381 4410
Kabelconnector
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Artikelnr.: 21 03 881 1805
Kabelconnector
Circular Connector Harax M 8 / 3-pole
Artikelnr.: 21 02 151 1305
Kabelconnector
Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
Artikelnr.: 21 03 111 1405
Kabelconnector
M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
Artikelnr.: 21 03 821 2505
PCB-adapter
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
Artikelnr.: 21 03 381 2418
PCB-adapter
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
Artikelnr.: 21 03 381 4412
Kabelconnector, Paneeldoorvoer
PFT Slim design female D-coded
Artikelnr.: 21 03 881 2425
Paneeldoorvoer
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Artikelnr.: 21 04 316 2400
20 (van 1.863)