Gegevens
Voor een veilige en snelle gegevensoverdracht bieden wij kabelassemblages die de hoogste betrouwbaarheids- en prestatienormen garanderen.
Kabelassemblages met ronde connectoren
Ethernet bekabelingsoplossingen kunnen in de hele industriële omgeving worden gebruikt.
Ethernet bekabelingsoplossingen, zoals M8 en M12, kunnen in alle industriële omgevingen gebruikt worden. IP-bescherming, stekkerveiligheid, robuustheid, trillingsbestendigheid en EMC-veiligheid spelen hierbij een speciale rol. Onze D-gecodeerde kabelassemblages zijn ontworpen voor transmissiesnelheden tot 100 Mbps. Voor toepassingen met transmissiesnelheden tot 10 Gbps bieden wij X-gecodeerde kabelassemblages. Onze bekabelingsoplossingen zijn 100% getest en gecertificeerd.
Netwerkkabel assemblages
Gestructureerde netwerkbekabeling vormt de basis voor krachtige netwerken die gegevens efficiënt overbrengen. Het zorgt ervoor dat kabels op een georganiseerde en systematische manier worden gerangschikt, wat zowel installatie als onderhoud vergemakkelijkt. De keuze van de juiste kabels heeft een grote invloed op de gegevenssnelheden, het bereik en de signaalkwaliteit, zodat u verzekerd bent van stabiele en betrouwbare communicatie.
Afhankelijk van de toepassing is de juiste connector ook cruciaal. Ons brede portfolio reikt van de betrouwbare RJ45-connector tot de toekomstgerichte ix Industrial® interface en de geminiaturiseerde T1 Industrial Single Pair Ethernet (SPE) interface.
Gestructureerde netwerkbekabeling zorgt ervoor dat kabels op een georganiseerde en systematische manier worden gerangschikt.
Han®-kabelassemblages
Voorgemonteerde kabelassemblages met Han® connectoren zijn klaar voor gebruik.
Voorgemonteerde kabelassemblages met Han® connectoren zijn klaar voor gebruik in industriële omgevingen. Dit vereenvoudigt de installatie, bespaart tijd en vermindert installatiefouten. Het resultaat is een verlaging van de kosten en een minimalisering van de stilstandtijd. Overdrachtssnelheden tot 100 Mbps zijn mogelijk met deze bekabelingsoplossingen.
Glasvezelkabel assemblages
Glasvezelkabels worden steeds vaker gebruikt voor datatransmissie. Met deze technologie kunnen hoge gegevenssnelheden over lange afstanden worden verzonden. Deze kabels bieden een lage demping, zijn ongevoelig voor elektromagnetische interferentie en zorgen voor galvanische isolatie.
Glasvezelkabels worden steeds vaker gebruikt voor datatransmissie.
Configurator
Maak de geschikte M12-kabelmodule voor uw toepassing snel en eenvoudig.
Hoogtepunten
Op maat gemaakte veiligheid voor voorgestelde componenten/oplossingen
Volledig geautomatiseerde productie in slechts 48 uur
Kabellengtes van 0,2 tot 100 m