Eenvoudige en veilige schaalbaarheid van energie uit het net
Een efficiënte en betrouwbare infrastructuur vereist dat de energie optimaal wordt gedistribueerd. De oplossingen van HARTING kunnen helpen om de schaalbaarheid van het elektriciteitsnet te vereenvoudigen en veilig te stellen.
De consequente implementatie van de All Electric Society (AES) vereist hoge stroom- en spanningsniveaus in de kleinste ruimtes. Een overeenkomstige netinfrastructuur moet zo worden ontworpen dat de energie optimaal kan worden aangesloten, gereguleerd en gecontroleerd.
Web-Seminar | Hoe standaardisatie voor datacenters de kosten kan verlagen en de time-to-market kan versnellen
Materialen van hoge kwaliteit zorgen voor een langere levensduur
De voordelen van plug & play-oplossingen ten opzichte van hardwiring worden duidelijk wanneer een datacenter wordt aangesloten op het transmissienetwerk: de installatietijd wordt bijvoorbeeld verkort als ten minste delen van de overgang van het 110 kV hoogspanningsnetwerk naar het laagspanningsgebied binnen het datacenter (400 V/230 V) worden ontworpen met behulp van kabelassemblages met stekkerverbindingen.
De
De componenten van de interface zijn zo robuust ontworpen dat de stroomoverdracht tussen generatoren, converters en transformatoren op lange termijn stabiel blijft.
Han® HPR met enkele pool en 25 verschillende coderingsopties
Han® HPR HPTC zorgt voor tijdsbesparing door eenvoudige installatie en afscherming zonder krimpen of tapen
Web-Seminar | Efficiënt en veilig schalen van energie-infrastructuren
De consistente implementatie van de All Electric Society (AES) vereist het efficiënte beheer van hoge stroom- en spanningsniveaus en het bijbehorende beheer van gegevens. Een overeenkomstige netinfrastructuur moet zo worden ontworpen dat de energie optimaal kan worden aangesloten, gereguleerd en gecontroleerd. We zullen bespreken hoe.
Voorgeconfectioneerde kabels voor kortere installatietijden
Binnen zorgt de Automatic Transformer Switch (ATS) voor een veilige stroomtoevoer naar de downstream apparaten in het datacenter. Je zult nauwelijks een betere oplossing vinden dan de 
Met single pole connectors kunnen de kabels voor de installatie worden voorgemonteerd, waardoor de voedingsinfrastructuur voor het datacenter snel kan worden opgezet. De behuizingen zijn voorzien van borgschroeven die onbedoeld koppelen of loskoppelen voorkomen.
Aan de onder spanning staande zijde hebben de enkele polen een uitgebreide contactbeveiliging om ervoor te zorgen dat er geen risico is op elektrische schokken tijdens bijvoorbeeld een ontkoppeling. Over het algemeen is crimpafsluiting ideaal voor een consistente verbindingskwaliteit, omdat de processen zeer nauwkeurig herhaalbaar zijn.
Bij een transformatorschakelaar is dit vooral relevant aan de kabelzijde. Andere verbindingstypes zoals schroefafsluiting of kabelschoenen kunnen ook worden gebruikt aan de bevestigingszijde.
Single pole connectors verminderen de installatie-inspanning en verhogen de flexibiliteit, waardoor beheerders van datacenters het tekort aan personeel en geschoolde arbeidskrachten kunnen opvangen.
Je voordelen in een oogopslag:
Versnelde aanleg van energie-infrastructuur dankzij de plug & play oplossing en voorgeassembleerde kabels
Langere levensduur door Han® HPR standaard metalen kappen en behuizingen voor ruwe omgevingen
Kostenbesparingen dankzij de minimale voorraad die nodig is op basis van een efficiënt coderingssysteem
Minder gewicht zodat enkele draden nu kunnen worden aangesloten met de enkele polen