Kwaliteit - een leven lang!
Onze HARTING-connectoren zijn overal ter wereld te vinden. Of het nu in India, Brazilië of Denemarken is, ze hebben allemaal één ding gemeen: onze kwaliteitsnorm. Dit wordt gewaarborgd door onze onafhankelijke test- en inspectiefaciliteiten bij Corporate Technology Services (CTS) in Espelkamp en Zhuhai. Voordat onze producten en oplossingen door klanten worden gebruikt, moeten ze uitgebreide kwaliteitstests doorstaan in ons testlaboratorium.
De eisen zijn gebaseerd op internationale normen, die worden aangevuld met HARTING-specifieke eisen op basis van klantbehoeften, jarenlange marktervaring en betrouwbaarheidsstudies. De kwaliteitsnormen van de HARTING Group houden namelijk niet op bij de levering – ze moeten zich ook in het dagelijks gebruik bewijzen.
Doelstellingen van HARTING Corporate Technology Services (CTS):
Efficiënte kwalificatie van processen en producten door uitgebreide levering van meet- en testtechnologie en technische expertise.
Snelle marktintroductie van producten door vroege betrokkenheid bij de ontwikkelingsfase en ondersteuning door business units.
Het waarborgen van de kwaliteit van de internationale testopstelling van de HARTING Technology Group.
Technische communicatie en marketingondersteuning door kennisoverdracht en presentaties aan klanten.
Voordeel van onze interne HARTING-laboratoria: naast onze testexpertise kennen we de producten en hun markttoepassingen. Hierdoor kunnen we deskundig advies geven over de verschillende testvereisten.
Stephan Middelkamp
Algemeen Manager Kwaliteit & Technologies
Testspectrum
Productvrijgave, effectieve kwalificatie van processen en producten
Computertomografie voor componentanalyse en metingen Dimensionelle
Dimensionale meettechnologie (2D, 3D coördinatenmetingen)
Oppervlakte- en materiaalanalyse: lichtmicroscopie, röntgenfluorescentieanalyse, plasticanalyse, scanning elektronmicroscopie met EDX, gefocusseerde ionenbundel (FIB)
Dimensionaal, elektrisch, mechanisch en betrouwbaarheidsonderzoek van micro-elektromechanische systemen
Corrosietests, IP-tests, klimaattests
Elektrische testen, mechanische testen
Triltests met klimaat- en elektrische belasting
Testen van glasvezelcomponenten en -systemen
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC-interferentie-emissie, EMC-interferentie-immuniteit)
Signaalintegriteit (analyse in tijd en frequentiedomein)
Scans met striplicht
Een selectie van onze test- en inspectieapparatuur
Het testlaboratorium in Espelkamp, Duitsland
is geaccrediteerd door DAkkS in overeenstemming met DIN EN ISO/IEC 17025: 2018
Het testbereik omvat elektrische, mechanische en basisomgevingstests, EMC- en RF-tests op elektromechanische componenten en glasvezeltests, evenals 1-, 2- en 3-dimensionale lengtemetingen.
De accreditatie is alleen van toepassing op de reikwijdte van accreditatie vermeld in certificaatbijlage D-PL-12148-01-00.
Accreditatiecertificaat
De huidige reikwijdte volgens flexibele accreditatie vindt u hier:Accreditatiecertificaat Daarnaast is het gecertificeerd door UL als onderdeel van het
Client Test Data Programme en door VDE als onderdeel van het TDAP (Test Data Acceptance Programme) op niveau 2VDE-certificaat
Het testlaboratorium in Zhuhai, China
is geaccrediteerd door de China National Accreditation Service (CNAS) in overeenstemming met ISO/IEC 17025: 2017.
De omvang van de tests omvat elektrische, mechanische en elementaire milieutests.
De accreditatie is alleen van toepassing op de reikwijdte van de accreditatie vermeld in de certificaatbijlage.
Accreditatiecertificaat
De huidige reikwijdte volgens flexibele accreditatie vindt u hier:reikwijdte van de accreditatie
Certificaten voor testen en laboratoria
Ontdek onze managementsysteemcertificaten voor testprocedures en laboratoriumdiensten.
Dr. Stephan Middelkamp
Positie: Algemeen Manager Kwaliteit & Technologies
- Afdeling: SSU QT
- Bedrijf: HARTING Stiftung & Co. KG