In tegenstelling tot andere natuurlijke hulpbronnen is waterstof niet in zijn ruwe vorm op aarde beschikbaar, maar moet het met behulp van energie uit water of koolwaterstoffen worden gewonnen. De meest gebruikte technologieën voor het produceren van waterstof zijn stoomreforming en elektrolyse.
Bij stoomreforming wordt waterstof gescheiden van koolwaterstoffen door middel van hoge temperaturen en de toevoeging van waterdamp. Hierbij blijven echter koolstofverbindingen achter, waardoor de waterstof niet zonder uitstoot kan worden geproduceerd.
Bij elektrolyse wordt water in zijn bestanddelen opgesplitst door een chemisch proces met behulp van elektrische energie. Tijdens dit proces worden zuurstof en waterstof geproduceerd. Als de waterstof tijdens elektrolyse wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, wordt het groene waterstof genoemd. De waterstof kan vervolgens in verschillende vormen worden opgeslagen.
–
HARTING oplossingen
Betrouwbare oplossingen die de schaalbaarheid van systemen vergemakkelijken en tegelijkertijd de bedrijfskosten verlagen, zijn essentieel voor de efficiënte productie van waterstof:
Efficiënte verbindingstechnologie: Vooraf geteste componenten verminderen de inspanning die nodig is voor de eindtests en verbeteren de procesbetrouwbaarheid.
Kostengeoptimaliseerde installaties: Innovatieve systemen verminderen de inspanningen voor montage en documentatie en vergemakkelijken de integratie in bestaande systemen.
Betrouwbare producten: Hoogwaardige materialen maken gebruik onder extreme omstandigheden mogelijk en zorgen voor een betrouwbare overdracht van stroom en gegevens.