Opslag en transport van waterstof
De transport-, opslag- en overdrachtsprocessen van waterstof vereisen niet alleen betrouwbare verbindingsoplossingen, maar ook nauwkeurige bewaking van alle relevante parameters. HARTING biedt op maat gemaakte complete oplossingen die in mobiele waterstofcontainers kunnen worden geïntegreerd om ruimte te besparen en perfect te passen.
Er zijn verschillende manieren om waterstof op te slaan
In gasvorm in hogedruktanks of ondergrondse opslagruimtes onder hoge druk
In vloeibare vorm in geïsoleerde cryogene tanks bij een temperatuur van -253 °C
Geadsorbeerd in geschikte vaste stoffen zoals koolstof of bepaalde metalen (metaalhydrideopslag)
Geadsorbeerd in geschikte vloeibare dragers, bijv. olie (vloeibare organische waterstofdrager)
De opgeslagen waterstof kan worden vervoerd per vrachtwagen, schip of spoor in verschillende aggregatietoestanden of als transportmedium.
De opslag van waterstof is een belangrijk aspect van de energietransitie. Het doel is om deze veelzijdige energiedrager beschikbaar te maken voor een breed scala aan toepassingen. Waarom de opslag van waterstof zo belangrijk is, wordt hieronder uitgelegd:
Transport- en opslagoplossingen
Dit is hoe de producten en oplossingen van HARTING helpen bij de opslag en het transport van waterstof. Ontdek hier onze toepassingsmogelijkheden:
Op het gebied van de productie (elektrolyse), opslag, distributie en het vullen van waterstof worden modulaire en individueel configureerbare componenten en op maat gemaakte systeemoplossingen van HARTING gebruikt. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van systeemoplossingen en bieden elektrische verdeelkasten die voldoen aan de eisen van onze klanten. Onze systeemoplossingen worden op maat gemaakt voor een nauwkeurige en ruimtebesparende integratie. Ze bestaan uit assemblages met stekkerverbindingen en verdeelkasten voor aansluitingen. De elektrische verdeelkasten zijn ATEX-goedgekeurd.
Onze toewijding aan maatwerk en ruimteoptimalisatie wordt verder geïllustreerd door onze aansluitdozen, die verkrijgbaar zijn in zowel roestvrij staal (kwaliteiten V2A en V4A) als gepoedercoat staal. Deze boxen zijn ontworpen om robuuste en ruimtebesparende connectiviteitsopties te bieden die naadloos integreren in uw bestaande infrastructuur.
Omdat we het belang van veiligheid inzien, leveren we ook intrinsiek veilige Ex-i oplossingen die geschikt zijn voor alle soorten signalen. Dit zorgt ervoor dat onze systemen kunnen worden ingezet in omgevingen waar veiligheid van het grootste belang is. Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor klepbediening via pneumatische aansluitingen, wat nog een laag van precisie en betrouwbaarheid toevoegt aan onze oplossingen.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!
Als je betrokken bent bij de planning of productie van elektrolysers en op zoek bent naar betrouwbare verbindingsoplossingen, neem dan contact met ons op!
Waterstof Nieuws
Jouw contactpersoon
Bo Wang
Positie: Segmentmanager industrie
- Afdeling: Branche Segment Management Energie
- Bedrijf: HARTING Technology Group