Precisielandbouw voor een duurzame, efficiënte en veerkrachtige landbouw
Door processen te elektrificeren kan de efficiëntie van het werk in de landbouw aanzienlijk worden verhoogd. De HARTING AEF HV interface maakt de weg vrij voor deze duurzame benadering.
De landbouw staat voor de uitdaging om zijn koolstofvoetafdruk te verbeteren. Precisielandbouw is een van de belangrijkste strategieën om duurzaamheid en milieuvriendelijkheid te optimaliseren. Elektrificatie maakt nauwkeurige bewaking en controle van landbouwprocessen mogelijk, van zaaien tot irrigatie en oogsten. Ze helpen het gebruik van hulpbronnen zoals water en meststoffen te optimaliseren, de impact op het milieu te minimaliseren en de opbrengst te maximaliseren.
HARTING AEF HV: Elektrificatie maakt duurzame, efficiënte en veerkrachtige landbouw mogelijk
Nauwkeurige controle en bewaking van landbouwprocessen
Precisielandbouw en de bijbehorende nieuwe technologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid in de landbouw. Water, meststoffen en pesticiden kunnen precies daar worden gebruikt waar ze nodig zijn. Dit minimaliseert het overmatig gebruik en de verspilling van hulpbronnen, wat niet alleen kosten bespaart maar ook de impact op het milieu vermindert.
Doelgerichtere strategieën voor landbewerking en oogsten beschermen de structuur van het veld en minimaliseren bodemerosie. Gezonde bodems binden meer koolstof, wat een positief effect heeft op de CO2-balans.
Precisielandbouw dankzij elektrificatie, bijvoorbeeld met autonome landbouwoplossingen van AgXeed
Plug & Play hoogspanningsinterfaces voor ruwe omgevingen
De HARTING AEF HV is de nieuwe interface om de elektrificatie van tractoren en machines voor de landbouw mogelijk te maken. Het maakt de weg vrij voor precisielandbouw om duurzaamheid en milieuvriendelijkheid te optimaliseren. De connector is ontworpen volgens de Landbouweconomie Electronica Foundation (AEF) en de internationale norm ISO 23316-2.
De interface is geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen en biedt een hoge mate van veiligheid bij het aansluiten van gereedschap via plug & play dankzij vingerbeschermende contacten. De geïntegreerde break-away functie zorgt voor een veilige verbinding in geval van een storing.
HARTING en haar partners werken al enkele jaren samen op het gebied van precisielandbouw. De AEF hoogspanningsinterface van HARTING levert een waardevolle bijdrage aan elektrificatie, bijvoorbeeld als onderdeel van de “AgBot” robotserie van het technologiebedrijf AgXeed. Vergeleken met landbouwmachines met hydraulische motoren leidt dit tot een hogere efficiëntie en bevordert het de duurzaamheid.
Je voordelen in een oogopslag:
Verhoogde efficiëntie en duurzaamheid mogelijk gemaakt door precisielandbouw
Snellere configuratie van landbouwmachines door elektrificatie
Langere levensduur door metalen kappen en behuizingen voor zeer zware omgevingen (IP69K)
Veilige plug & play oplossing dankzij vingerbeschermde contacten
Veilige vrijgave dankzij geïntegreerde break-away functie
De HARTING AEF HV maakt elektrificatie van tractoren en landbouwmachines mogelijk
De AgXeed AgBot 5 uitgerust met de HARTING AEF HV
Wat andere klanten zeggen:
HARTING levert gestandaardiseerde hoogspanningsconnectoren die zeer geschikt zijn voor de zware bedrijfsomstandigheden van onze voertuigen. De connectoren zijn grondig ontworpen en hebben een zeer hoge kwaliteitsstandaard.
Eric Bongaerts
Manager Engineering, AgXeed