Alpha Centauri Solar Racing: Zwitserse technische uitmuntendheid voor duurzame mobiliteit
In sneltreinvaart met zonne-energie
Alpha Centauri Solar Racing, ook bekend als aCentauri Solar Racing, is een innovatieproject dat is opgezet door studenten aan de ETH Zürich. De focus ligt op het ontwerpen en produceren van een bijzonder efficiënte raceauto op zonne-energie. Het team neemt met dit voertuig regelmatig deel aan de prestigieuze Bridgestone World Solar Challenge. De uitdaging: een route van 3000 kilometer dwars door Australië afleggen die alleen door de zon wordt aangedreven. De World Solar Challenge wordt beschouwd als de meest veeleisende race voor zonneauto's ter wereld. Het daagt teams van over de hele wereld uit om hun zelf ontwikkelde voertuigen onder extreme omstandigheden te testen: temperaturen tot 50 graden Celsius, ruwe wegen en harde wind stellen zowel mens als machine op de proef. De race begint in Darwin in het noorden van Australië en eindigt in Adelaide in het zuiden.
Technische hoogtepunten van het project:
Zonnecellen: Het hart van het voertuig wordt gevormd door 4m2 uiterst efficiënte monokristallijne silicium zonnecellen. Bij optimaal zonlicht kan de auto een constante snelheid van 75 km/u halen - zonder batterijen te gebruiken.
Batterijsysteem: Voor rijden in het donker of bij bewolking heeft het voertuig een compacte, bijzonder veilige accu. Ondanks een capaciteit van slechts 1/20 van een Tesla-batterij, is een bereik van meer dan 400 km bij 60 km/u mogelijk.
Chassis: Het team ontwikkelde een lichtgewicht en robuust chassis met dubbele wishbone-ophanging vooraan en een swingarm achteraan voor een optimale balans tussen veiligheid, gewicht en rolweerstand.
Elektronica: Het volledige besturingssysteem van het voertuig werkt via een intelligent netwerk van speciaal ontwikkelde printplaten die communiceren via de CAN-bus. Van motorregeling en energieoptimalisatie tot telemetrie, alles is ontworpen voor maximale efficiëntie en betrouwbaarheid.
Aerodynamica en lichtgewicht constructie: Elk onderdeel - van de carrosserie tot de bedrading - is ontworpen voor minimale luchtweerstand en maximale energie-efficiëntie.
Het team bestaat uit ongeveer 40 studenten uit verschillende disciplines die hun expertise in werktuigbouwkunde, elektrotechniek, computerwetenschappen en design inbrengen. Naast de wedstrijd ligt de nadruk op het promoten van duurzame technologieën en enthousiasme voor techniek. Het project wil het publiek inspireren en laten zien hoe innovatieve mobiliteitsconcepten kunnen bijdragen aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen.
Als partner van aCentauri Solar Racing levert HARTING een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de zonneauto met hoogwaardige connectiviteitsoplossingen die essentieel zijn voor de veilige en efficiënte overdracht van energie en gegevens in het voertuig. Robuuste en compacte connectoren zijn van cruciaal belang, vooral in een zonneauto die afhankelijk is van maximale efficiëntie, laag gewicht en hoge betrouwbaarheid. De ix Industrial® Mini PushPull en de IP20 ix Industrial® van HARTING zijn hier perfect geschikt voor wat betreft ruimtebesparing, robuustheid en gewicht, en voor het verzenden van CAN-busgegevens via een snel en eenvoudig verbindingsmechanisme.
De Han® S brengt de benodigde energie over en zorgt voor de verbinding met de accu. De speciale eigenschap: hij kan snel worden losgekoppeld, zodat de accu in noodgevallen uit het voertuig kan worden verwijderd. Het onderscheidt zich ook als een ruimtegeoptimaliseerde, hoekige oplossing met hoge prestaties.
Tenslotte wordt ook de PushPull Power V4 ingezet om op eenvoudige en ruimtebesparende wijze alle benodigde locaties van stroom te voorzien.
aCentauri Solar Racing
aCentauri Solar Racing van de ETH Zürich eindigde op de 12e plaats van de in totaal 28 deelnemende teams in 2023. Ondanks technische problemen en onvoorspelbaar weer legde het Zwitserse team de 3.000 kilometer door de Australische outback af met snelheden tot 85 km/u en deed waardevolle inzichten op voor verdere ontwikkeling.
De Bridgestone World Solar Challenge, die om de twee jaar wordt gehouden, brengt teams uit meer dan 20 landen samen en is 's werelds toonaangevende innovatiearena voor voertuigen die op zonne-energie rijden.
André Bättig
Positie: Productmanager Elektronische connectoren
- Bedrijf: HARTING Technology Group