De architectuur die automatisering opnieuw definieert
Simon Jungbluth
Positie: Onderzoeksassistent (Automatisering)
- Bedrijf: SmartFactory-KL e.V.
Met het oog op verschuivende en veranderende industriële landschappen staan bedrijven voor een aantal verschillende uitdagingen. Als zij snel willen reageren op veranderingen in de markt en tegelijkertijd efficiënt en flexibel willen blijven, dan vraagt dit om automatisering die steeds autonomer functioneert. Bijgevolg zal de toekomst van automatisering grotendeels gekenmerkt worden door systemen die in staat zijn om complexe productieprocessen zelfstandig aan te passen en te optimaliseren.
Referentiearchitecturen voor moderne automatiseringsoplossingen
Referentiearchitecturen zoals de SmartFactory-KL zijn een belangrijke factor in deze verdere ontwikkeling van automatisering. Deze architectuur biedt een infrastructuur die zowel traditionele automatiseringsoplossingen als moderne software- en hardwarecomponenten probleemloos combineert. De interactie tussen het OT, de IT/OT-interface en het IT-niveau vormt de kern van deze structuur. Duidelijk gedefinieerde componenten, interfaces en processen zorgen voor consistentie en interoperabiliteit. Dit maakt de naadloze integratie van innovatieve technologieën mogelijk, waardoor een steeds autonamere productieomgeving mogelijk wordt.
De architectuur fungeert als een flexibel kader dat de integratie van zelflerende systemen en intelligente algoritmen vergemakkelijkt. Dergelijke systemen kunnen gegevens in realtime registreren en analyseren en zelfstandig van deze gegevens leren - het vermogen dat de basis vormt voor autonome besluitvormingsprocessen. En dit maakt uiteindelijk automatische aanpassing aan veranderende productievereisten en onvoorziene gebeurtenissen mogelijk.
Door interfaces en processen duidelijk te definiëren in de referentiearchitectuur, kunnen verschillende systemen naadloos met elkaar samenwerken. Dit is op zijn beurt de technische voorwaarde voor een autonome fabriek waarin machines en systemen zelfstandig kunnen handelen en zelfs samenwerken. Deze netwerken en modulariteit maken dynamische aanpassing en schaalvergroting mogelijk zonder hoge herstructureringskosten.
De integratie van intelligente assistenten
De integratie van intelligente agenten, die fungeren als sleutelfactoren in de moderne productieomgeving, is een centraal aspect van de referentiearchitectuur. Deze agents ondersteunen niet alleen de automatisering van routinetaken, maar kunnen ook complexe patronen herkennen en op basis daarvan aanbevelingen voor actie doen.
Tijdens assemblage worden bijvoorbeeld systemen ingezet die niet alleen geavanceerde gebruikersinterfaces bieden, maar ook visuele ondersteuning direct op de werkplek van de werknemer integreren. Visuele technologieën projecteren bijvoorbeeld montage-instructies en veiligheidsinstructies rechtstreeks in het werkgebied, waardoor veranderingen in de workflow in realtime herkend en verwerkt kunnen worden. Sensoren en camera's zijn aan het werk om bewegingen te volgen om fouten tot een minimum te beperken en de kwaliteitsgarantie te verbeteren.
Daarnaast leveren intelligente agenten een belangrijke bijdrage aan onderhoudsondersteuning door middel van voorspellende analyses die bijvoorbeeld de conditie van gereedschap bewaken. De vroegtijdige detectie van tekenen van slijtage maakt het mogelijk om automatisch onderhoudssuggesties en tijdige herinneringen voor onderhoudspersoneel te genereren - waardoor stilstandtijden tot een minimum worden beperkt en de levensduur van gereedschap wordt verlengd.
Mens, machine, synergie
De SFKL referentiearchitectuur laat echter ook duidelijk zien dat - zelfs in een steeds verder geautomatiseerde wereld - mensen een centrale rol blijven spelen. Menselijke expertise is onmisbaar op gebieden zoals strategische planning en monitoring. De visie van een intelligente fabriek is het creëren van een harmonieuze synergie tussen mensen en machines, waarin autonome systemen en menselijke expertise hand in hand gaan. Deze ontwikkeling opent niet alleen nieuwe mogelijkheden in productie en fabricage, maar biedt ook een vruchtbaar veld voor wetenschappelijke innovaties die de weg vrijmaken voor een nieuw automatiseringstijdperk.
Over SmartFactory-KL
Het technologie-initiatief SmartFactory-KL e. V., gevestigd in Kaiserslautern, is een toonaangevend Duits onderzoeks- en demonstratieplatform voor toekomstgerichte productiesystemen. Al meer dan 20 jaar ontwikkelt het netwerk van wetenschap en industrie praktische oplossingen voor de fabriek van de toekomst, waarbij de nadruk ligt op modulaire productiearchitecturen, digital twins, interoperabiliteit en autonome processen. Het netwerk dient als proeftuin voor nieuwe technologieën en normen en laat zien hoe moderne automatisering ook in brownfields kan worden geïmplementeerd.