Een blik in de toekomst van industriële intelligentie
Prof. Dr. Martin Ruskowski
Positie: Voorzitter van de Raad van Bestuur van SmartFactory-KL
We staan op een echt keerpunt in de industriële evolutie. Terwijl productiesystemen flexibeler en tegelijkertijd complexer worden, werken veel bedrijven nog steeds binnen structuren die teruggrijpen naar een vervlogen industrieel tijdperk. Machines zijn zeer betrouwbaar, maar de eigenlijke intelligentie van een fabriek - de manieren waarop informatie wordt gecreëerd, stroomt en tot beslissingen leidt - is vaak gefragmenteerd.
Het is tijd om opnieuw na te denken: Hoe ziet een fabriek eruit die echt onafhankelijk kan handelen? Niet alleen op een geautomatiseerde, maar ook op een autonome manier?
Van automatisering naar autonomisering - een fundamentele verandering van perspectief
Automatisering is al tientallen jaren de ruggengraat van industriële waardecreatie. Maar wat betekent de term eigenlijk? Ik definieer het als volgt:
Automatisering betekent het vervangen van menselijk gedrag door technische processen - processen die betrouwbaar, reproduceerbaar en over het algemeen deterministisch zijn.
Prof. Dr. Martin Ruskowski
Een automaat is een zelfstandige eenheid waarvan het gedrag volledig beschreven, voorspelbaar en afhankelijk van duidelijk gedefinieerde voorwaarden is. Deze vorm van automatisering was en is essentieel voor efficiëntie, kwaliteit en veiligheid.
De industriële context verandert echter sneller dan de automatisering kan reageren. Variante diversiteit, volatiele markten, dynamische toeleveringsketens en demografische veranderingen vereisen systemen die niet alleen uitvoeren, maar ook beslissen, aanpassen en interpreteren.
Autonomie verbreedt daarom de horizon
Een autonoom systeem is in staat om onder onzekere en variabele randvoorwaarden te werken, gedurende langere perioden beslissingen te nemen en zichzelf te stabiliseren - zonder voortdurende menselijke tussenkomst.
Er is momenteel een nieuwe wetenschappelijke discipline in opkomst, die we in Kaiserslautern aan het opbouwen zijn in samenwerking met de lokale onderzoeksinstituten: autonomics. Het combineert automatiseringstechnologie, AI, computerwetenschappen, sociale en juridische wetenschappen en houdt zich bezig met de volgende vraag: Hoe kunnen we machines, systemen en fabrieken maken die echt autonoom kunnen handelen - veilig, robuust en verantwoord?
Demografische druk versnelt technologische volwassenheid
Autonome systemen zijn dus geen technologische "toevoeging", maar een sociale noodzaak.
Onze toekomstige productiesystemen zullen meer moeten kunnen omdat we minder mensen zullen hebben om ze te onderhouden en in stand te houden.
Prof. Dr. Martin Ruskowski
Verandering is niet optioneel - het is noodzakelijk. In de komende jaren zal een hele generatie ervaren specialisten met pensioen gaan. Tegelijkertijd nemen de eisen toe: duurzame productiemodellen, de circulaire economie, variabele productportfolio's en sterk geïndividualiseerde toeleveringsketens.
Ons architectuurmodel voor de autonome fabriek - een open structuur voor een nieuwe industriële orde
Om de overgang van de huidige productielandschappen naar autonome fabrieken mogelijk te maken, heeft SmartFactory-KL een architectuurmodel gecreëerd dat doelbewust en specifiek modulair, open en brownfield-geschikt is. Het bestaat uit drie fundamentele bouwstenen:
1. De digitale ruggengraat - het geheugen en zenuwstelsel van de fabriek
Digitale tweelingen vertegenwoordigen alle relevante bedrijfsmiddelen - machines, onderdelen, softwaremodules, producten of werkstations. De ruggengraat creëert:
een uniforme, gestandaardiseerde beschrijving van alle productieobjecten
het einde van conventionele gegevenssilo's
een semantisch informatiesysteem dat de juiste kennis biedt voor elke besluitvormingssituatie
Het vormt de basis voor interoperabiliteit en machinebegrip.
2. Automatisering - machinefuncties als gemodulariseerde intelligentie
Conventionele automatisering denkt in termen van signalen, kabels en schakelschema's. De fabriek van de toekomst denkt in functies.
Softwarematige inkapseling abstraheert machinegedrag, bronnen en werkstations op zo'n manier dat ze flexibel gebruikt kunnen worden, ongeacht fabrikant of technologie. Hierdoor kunnen zelfs tientallen jaren oude systemen fungeren als volwaardige onderdelen van een autonoom systeem.
3. Agent systemen - de motorische cortex van autonome productie
Softwareagenten nemen actieve besturingsrollen aan:
Producten weten wat er met hen moet gebeuren
Machines weten wat ze kunnen en wanneer ze beschikbaar zijn
Logistieke systemen plannen dynamisch optimale routes
Hierdoor ontstaat een productielogica die niet langer centraal wordt "opgedragen", maar waarover decentraal wordt onderhandeld. Systemen organiseren zichzelf - en dat is de kern van echte autonomie.
smartFactory-KL architectuurmodel
Connectiviteit - het onzichtbare weefsel van autonome systemen
Autonomie heeft informatie nodig - uitgebreid, nauwkeurig en in een vroeg stadium. Digitale tweelingen maken transparantie mogelijk tot in de diepte van individuele onderdelen. In de toekomst zullen zelfs eenvoudige industriële connectoren gegevens leveren over paringscycli, belastingen of contactkwaliteit.
Veel kleine informatiebronnen creëren samen een zeer intelligent totaalbeeld - een principe dat aan de natuur is ontleend: Zwermintelligentie.
Over SmartFactory-KL
Het technologie-initiatief SmartFactory-KL e. V., gevestigd in Kaiserslautern, is een toonaangevend Duits onderzoeks- en demonstratieplatform voor toekomstgerichte productiesystemen. Al meer dan 20 jaar ontwikkelt het netwerk van wetenschap en industrie praktische oplossingen voor de fabriek van de toekomst, waarbij de nadruk ligt op modulaire productiearchitecturen, digital twins, interoperabiliteit en autonome processen. Het netwerk dient als proeftuin voor nieuwe technologieën en normen en laat zien hoe moderne automatisering ook in brownfields kan worden geïmplementeerd.