Efficiënte datacommunicatie met Single Pair Ethernet
Karsten Walther
Positie: Managing Director
- Bedrijf: Perinet GmbH
Hoe IT zijn intrede doet in de sensortechnologie
Tot nu toe waren er de duidelijk gescheiden werelden van het veldniveau en het hogere IT-niveau. Ondertussen smelten de twee gebieden samen op het gebied van datatechnologie. De kern van deze ontwikkeling is de vraag hoe informatie efficiënt, begrijpelijk en zonder hiaten in de media kan worden overgedragen van het machineniveau naar digitale systemen. Dit is precies waar Perinet om de hoek komt kijken met een nieuwe aanpak die traditionele grenzen opheft.
Barrièrevrije communicatie tussen IT en sensortechnologie
Traditionele systemen zijn gebaseerd op bedrijfseigen bussystemen en gateways die gegevens op veldniveau gebruiken en deze alleen naar IT vertalen wanneer dat nodig is. Dit proces veroorzaakt vertragingen, lacunes in de media en complexe integratie-inspanningen. Perinet maakt directe Ethernet-gebaseerde communicatie van sensoren tot op IT-niveau mogelijk.
Deze consistentie is gebaseerd op Single Pair Ethernet (SPE), een technologie die Ethernet-communicatie naar de meest compacte apparaten brengt. Moderne microcontrollers maken tegenwoordig rekenkracht in sensorformaat mogelijk; SPE vult deze mogelijkheden aan door een geschikte, compacte netwerkinterface te bieden.
Intelligentie verplaatst zich naar sensoren
Terwijl de rekenkracht toeneemt, veranderen de taken en de rol van sensortechnologie. Informatie wordt niet langer als ruwe gegevens geleverd, maar als relevante informatie. Een sensor die voorheen alleen spanning uitvoerde, levert nu rechtstreeks informatie die relevant is voor de besluitvorming - zoals bijvoorbeeld het vulniveau van een tank.
Dit creëert een intelligente gegevensstroom die de IT ontlast en de netwerkbelasting vermindert. Sensortechnologie ontwikkelt zich tot het eerste verwerkingsniveau en vormt de hoeksteen terwijl IT-technologie steeds dieper doordringt in het veldniveau.
De toekomst van automatisering
De automatisering van de toekomst zal holistisch zijn, waarbij automatisering op veldniveau en IT elkaar aanvullen.
Veldniveau: In een netwerk opgenomen, intelligente sensoren die gegevens vooraf verwerken, interpreteren en veilig communiceren en het productieproces automatiseren.
IT-niveau: AI, machine learning en de op gegevens gebaseerde optimalisatie van processen.
Terwijl machinebesturing vroeger de enige kern van automatisering vormde, verschuift de innovatiekracht steeds meer naar het IT-niveau, waar informatie over systemen heen kan worden geëvalueerd en processen dynamisch kunnen worden geoptimaliseerd.
Praktijkvoorbeeld: Brownfields op een eenvoudige manier
De aanpak maakt indruk met zijn kracht, die vooral bij brownfieldsystemen is aangetoond. In plaats van verschillende machinebesturingssystemen te integreren, wat veel input en moeite kost, krijgt Perinet direct toegang tot de informatie bij de sensoren - parallel aan de bestaande PLC, zonder de lopende werkzaamheden te beïnvloeden.
In complexe systemen zoals bottellijnen is het voldoende om een paar specifieke gegevenspunten uit te lezen om de doorvoer en afkeur te visualiseren. Operators profiteren van een minimum aan installatie-inzet en -inspanning, gestandaardiseerde infrastructuren en risicovrije retrofitting, zelfs van tientallen jaren oude machines.
Connectoren als enablers
Het samengaan van IT en sensortechnologie stelt ook nieuwe eisen aan de verbindingstechnologie. Hybride connectoren die stroom en gegevens in één interface combineren, worden de basis voor moderne automatisering. Net zoals USB voor standaardisatie zorgde in de IT, staan compacte hybride oplossingen - bijvoorbeeld in de Single Pair Ethernet-omgeving - voor soortgelijke ontwikkelingen in de industrie.
Over Perinet
Perinet is een Duits technologiebedrijf dat sensoren, actuatoren en IT-systemen rechtstreeks met elkaar verbindt. De oplossingen maken veilige, end-to-end datacommunicatie mogelijk van veldapparatuur naar software op hoger niveau en cloudsystemen. Op deze manier legt Perinet de basis voor geavanceerde, datagestuurde productieomgevingen en vergemakkelijkt het tegelijkertijd het gebruik van AI in de industrie.