Han® 1A wordt compacter en krachtiger
De Han® 1A is een miniatuurconnector die wordt gebruikt om stroom en gegevens over te brengen in de machinebouw en spoorwegtechnologie. In beide sectoren groeit de vraag naar toepassingen die hogere vermogens en grotere kabeldiameters vereisen in een zo compact mogelijk ontwerp. Eén manier om dit te bereiken is door middel van kabeladapters zoals de "Size 2".
Typische toepassingen voor de Han® 1A zijn driefasige aandrijvingen in de machinebouw. Kabels met dikkere isolatie worden ook gebruikt in de spoorwegsector. Met de kabeladapter maat 2 wordt de Han® 1A een haalbare optie voor beide sectoren. HARTING heeft de adapter ontwikkeld om kabels met een grotere buitendiameter te integreren in het Han® 1A ontwerp. Daarom kunnen nu zelfs geleiders met een diameter van 10 tot 13 mm worden gebruikt in wat momenteel de kleinste Han®-connector is. De adapter bestaat uit een afdichting en een drukmoer en is volledig compatibel met alle bestaande Han® 1A contactinzetstukken. Het scharnierende ontwerp zorgt voor naadloze integratie van verschillende kabeldiameters
Han® 1A aandrijving - compacte schroefbehuizing
Verdere innovaties verbeteren de efficiëntie van de installatie. Dankzij de afmetingen en het modulaire ontwerp is de Han® 1A serie bijzonder geschikt voor het aansluiten van sensoren, aandrijvingen, deursystemen en verlichting. Speciaal voor compacte motoren/aandrijvingen en schakelkasttoepassingen is er nu een behuizing met schroefbevestiging verkrijgbaar, die met vrijwel geen gereedschap kan worden geïnstalleerd. De schuine behuizing wordt bijvoorbeeld door een M20 doorvoeropening in een motorklemmenkast of een schakelkast gevoerd - en snel en eenvoudig vastgezet met een M20 borgmoer. De nieuwe behuizing is compatibel met alle inzetstukken uit de Han® 1A serie.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Geschikt voor kabelassemblages met een kabeldoorsnede tot 13 mm (voorheen 10 mm)
Compatibel met alle inzetstukken uit de Han® 1A-serie
Tot 30% hogere stroomoverdracht dankzij grotere kabeldoorsneden
Han® 1A aandrijving (links) en kabeldoorvoergrootte 2 voor kabels met een diameter van 10-13 mm (rechts)
Vitali Philippi
Positie: Wereldwijde productmanager - Connectoren voor lichte toepassingen
- Afdeling: Wereldwijd productbeheer
- Bedrijf: HARTING Technology Group