Han-Modular® 100A enkele module beveiligd: Nieuwe opties voor accuaansluitingen
HARTING heeft een aanraakveilige versie van de Han® 100A single module ontwikkeld. De standaardversie van de vorige enkele module heeft geen contactbeveiliging aan de mannelijke zijde. De nieuwe versie is nu uitgerust met een plastic hulpstuk op de punt van het contact.
Deze contactbeveiliging wordt geadviseerd voor alle toepassingen waarbij er geen stroom meer wordt geleverd vanuit het lichtnet. Wanneer er bijvoorbeeld energie uit batterijopslagsystemen wordt gehaald, is het mogelijk dat er nog steeds stroom loopt aan de betrokken zijden wanneer een interface is aangesloten en losgekoppeld.
De nieuwe Han® 100A Single Module Protected garandeert daarentegen contactveiligheid en compatibiliteit met bestaande stopcontactmodules (onderdeelnr. 09 14 001 3131).
Han® 100A enkelvoudige module beschermd, mannelijk & vrouwelijk
Heiko Meier
Positie: Product Manager
- Afdeling: PM Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Electric Stiftung & Co. KG
Janek Kolhosser
Positie: Product Manager
- Afdeling: PM Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Technology Group