Han® Size 4 bespaart tot 40% installatieruimte
Han-Eco®, Han® B en Han® HPR zijn de eerste connectorseries met maat 4 kappen/behuizingen en inzetstukken. Dit nieuwe formaat, een tussenmaat tussen Han® 3 en Han® 6, biedt ruimtebesparingen tot 40% in vergelijking met het eerstvolgende grotere formaat. HARTING biedt dus duurzame oplossingen voor omgevingen waar de installatieruimte tot een minimum beperkt is. Er is vooral vraag naar in de machinebouw en automatisering en in energie- en transporttoepassingen.
De vermogensdichtheid verhogen
De nieuwe maat overbrugt een kloof tussen twee standaarden: de op één na grootste Han-Eco® 6B is bijvoorbeeld niet geschikt voor alle energietoepassingen, terwijl de kleinere Han® 3A de vereiste 70 A niet kan dragen (het maximum is 40 A). Interfaces moeten een kleine voetafdruk hebben en tegelijkertijd hoge stromen kunnen overbrengen, aangezien de capaciteiten toenemen en de ruimte beperkt is.
Met de nieuwe grootte krijgen gebruikers ruimte voor de rest van de vereiste infrastructuur, bijv. voor koeling/ventilatie. Tegelijkertijd maken de 70 A-contacten van de Han-Eco® energiebesparingen tot 50% mogelijk, wat ook de duurzaamheid bevordert. Dit is voornamelijk te danken aan de lage impedantie van de verzilverde 70 A voedingscontacten in vergelijking met concurrerende producten (CEE-stekkers).
Optie voor werktuigbouwkunde en robotica
Er is ook vraag naar de nieuwe maat in stroomdistributie en -transmissie en in werktuigbouwkunde. Met Size 4 kappen of behuizingen en inzetstukken kunnen bijvoorbeeld ruimtebesparende aansluitingen voor aandrijvingen, frequentieomvormers en andere apparatuur in zware industriële omgevingen worden geïnstalleerd. Er zijn speciale adapters beschikbaar voor het integreren van inzetstukken uit een assortiment van meer dan 100 verschillende Han-Modular® connectoren, inclusief PE geleiders.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Ruimtebesparende aansluitingen voor aandrijvingen, frequentieregelaars en andere apparaten in zware industriële omgevingen
Tot 40% minder installatieruimte met behoud van dezelfde prestaties
Verbeterde duurzaamheid door minder materiaalverbruik met behoud van dezelfde technische functionaliteit
Schaalbaar en toekomstbestendig dankzij een modulair ontwerp met meer dan 100 verschillende modulaire inzetstukken
Eenvoudige PE-aansluiting via gereedschapsloze Push-In beëindigingstechnologie
Han® Size 4 overzicht van metalen en kunststof uitvoeringen
Maik Iphoefer
Positie: Product Manager
- Afdeling: PM Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Technology Group
Cuma Yücel
Positie: Product Manager
- Afdeling: PM connectoren voor zwaar gebruik
- Bedrijf: HARTING Technology Group