HARTING zet in op waterstoftechnologie
De proeffabriek van de Beierse fabrikant Reverion vormt een aanvulling op de bestaande biogas- en fotovoltaïsche installaties. In eerste instantie zal de installatie lokaal geproduceerd biogas rechtstreeks omzetten in elektriciteit, waardoor de energievoorziening op de locatie in Espelkamp nog efficiënter en klimaatneutraal wordt.
„De installatie vormt een perfecte aanvulling op ons energiebeheer”, aldus Philip Harting, CEO van de HARTING Technology Group. „Het is niet zomaar een bouwsteen in de klimaatneutrale productie. „Het stelt ons bovendien in staat om een duurzame en veerkrachtige energievoorziening te waarborgen tijdens tekorten of in periodes van piekvraag.”
In de toekomst zal de brandstofcelcentrale de opgewekte hernieuwbare energie ook tijdelijk opslaan in de vorm van groene waterstof en deze bij behoefte weer omzetten in bruikbare energie. Het bijzondere voordeel van de Reverion-technologie ligt in de uitzonderlijk hoge efficiëntie over de gehele energiecyclus. Terwijl veel conventionele oplossingen met afzonderlijke elektrolyse-installaties, gasopslag en teruglevering van stroom slechts 40 tot 50 procent van de verbruikte energie terugwinnen, bereikt Reverion een aanzienlijk hoger elektrisch rendement bij het terugomzetten van waterstof in elektriciteit. Het zogenaamde round-trip-rendement – dat wil zeggen het proces van elektriciteit naar waterstof en weer terug naar elektriciteit – bedraagt tot 75 procent. Een bijkomend pluspunt: energie die niet in elektriciteit wordt omgezet, kan in de biogasinstallatie worden gebruikt als proceswarmte om de vergisting in stand te houden.
Nog een bouwsteen voor klimaatneutrale productie: de Reverion-installatie zorgt bij HARTING voor meer flexibiliteit op het gebied van hernieuwbare energie.
Betrouwbare interfaces: HARTING-connectoren zorgen voor flexibele en robuuste verbindingen tussen de systeemcomponenten.
Dit wordt mogelijk gemaakt door omkeerbare hogetemperatuurtechnologie, het wegvallen van de verbranding en de integratie van alle omzettingsstappen in één enkele installatie, waardoor de energieverliezen aanzienlijk worden beperkt.
Sven Oßenbrink, vicepresident Corporate Real Estate Management & Facility Management bij HARTING, benadrukt: „De Reverion-installatie is optimaal geïntegreerd in onze bestaande infrastructuur en kan via vastgestelde interfaces worden ingebonden in het energie- en belastingbeheer.” Juist deze transparantie en controleerbaarheid – van de stroomtoevoer tot de teruglevering – is van cruciaal belang voor de veiligheid van onze bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van ons energiesysteem.”
In de huidige ontwikkelingsfase test HARTING verschillende systeemconfiguraties om de geschikte opslagcapaciteit en toepassing voor toekomstige schaalvergroting te bepalen. Technisch gezien is het systeem ontworpen voor een ingangsvermogen van maximaal 250 kilowatt in de elektrolysemodus en een terugleververmogen van maximaal 100 kilowatt in de brandstofcelmodus. Het voorziet momenteel in ongeveer 3 procent van de energiebehoefte op de locatie in Espelkamp en vormt daarmee een aanvulling op de bestaande energie-infrastructuur. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de productie en de administratie in de fabrieken 2, 3a, 3b en 7.
De installatie speelt momenteel een ondergeschikte rol bij het opvangen van knelpunten of piekbelastingen. Voor de toekomst biedt de technologie echter nieuwe mogelijkheden voor flexibel en storingsvrij belastingsbeheer, met name wanneer deze op grotere schaal wordt toegepast.
HARTING-technologie in de praktijk
In de fabriek van Reverion wordt gebruikgemaakt van HARTING-connectoren uit hetHan® -assortiment – met name Han® HPR-behuizingen enHan-Modular® -inzetstukken. Deze bieden krachtige, robuuste en toch flexibele interfaces voor signalen, gegevens en stroomvoorziening binnen de installatie. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen verschillende transmissiemedia binnen één connector worden gecombineerd en veilig worden geïntegreerd. Dit zorgt op betrouwbare wijze voor een naadloze samenwerking tussen alle systemen.
„Wij zijn verheugd dat HARTING overtuigd is van onze technologie en deze in zijn eigen energiesysteem toepast,” aldus Maximilian Schmitt, hoofd Verkoop & Marketing bij Reverion. „Het project in Espelkamp toont aan dat onze omkeerbare technologie niet alleen een hoog rendement haalt, maar ook op een praktische en betrouwbare manier in bestaande industriële infrastructuren kan worden geïntegreerd. „De samenwerking met HARTING is voor ons een belangrijk referentieproject en geeft een belangrijke impuls aan de verdere opschaling van onze technologie.”
Waterstoftechnologieën
Waterstoftechnologieën omvatten processen voor de productie, opslag en het gebruik van waterstof als een toekomstgerichte energiedrager. Onze connectiviteitsoplossingen bieden een breed scala aan connectiviteitsopties voor deze technologieën.
Dipl.-Journ. Marco Stapelmann
Positie: Hoofd Corporate Communication
- Afdeling: Corporate Communication & Branding
- Bedrijf: HARTING Stiftung & Co. KG