HARTING ICC 20: Schaalbare, industriële ronde connectoren die uitblinken in ruwe omgevingen
De HARTING ICC 20 4/3 ("4Slash3") vormt een aantrekkelijke oplossing voor de voeding en besturing van aandrijvingen in robotica en automatisering, bijvoorbeeld voor het verwerken van vermogens tot 40 A in combinatie met signaalcontacten. De ronde connector is voorzien van de beproefde Han® C en Han D� contacten. In de isolator zijn vier voedingscontacten, drie signaalcontacten (tot 10A/250V) en één PE-contact ondergebracht.
HARTING heeft de ICC 20 serie uitgebreid met de Single Pole, zodat gebruikers ook een aanzienlijk hoger vermogen voor hun machines en apparaten kunnen overbrengen. Een enkele connector verzendt tot 400A/600V, waardoor deze geschikt is voor energie-intensieve toepassingen zoals robotarmen voor het hanteren van zware lasten of lasrobots. Andere toepassingsgebieden zijn mobiele machines en energienetwerkinfrastructuurscenario's.
Bovendien bieden alle behuizingen van de serie een hoge mate van bescherming tegen het binnendringen van stof en water (IP67/IP69), waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in zware industriële omgevingen. De behuizingen schermen elektromagnetische velden (EMC) op betrouwbare wijze af, waardoor de signaalintegriteit van het systeem gewaarborgd blijft.
Het aantal mogelijke toepassingen voor het ICC 20 ontwerp wordt ook vermenigvuldigd door de integratie van isolerende lichamen, die voorheen voorbehouden waren aan hetHan® 3A formaat. Een veelheid aan bijzonder efficiënte oplossingen voor stroom-, signaal- en datatransmissie is hier mogelijk - van eenvoudige Han® C, Han D® of Han® E monoblokken tot USB, RJ45 en andere data-interfaces. De maat 3 A isolatoren bieden ook verschillende verbindingstechnologieën, zoals de nieuwe push-in snelkoppelingstechnologie.
Het prototype is momenteel verkrijgbaar als ICC 20 met Single Pair Ethernet (SPE) en stroomtransmissie. Dankzij deze HARTING oplossing kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun cobots of robots voor de toekomst instellen. De connector levert de basisvoeding voor de apparaten in een uiterst compacte installatieruimte.
Voordelen HARTING ICC 20:
Hoge schaalbaarheid dankzij de integratie van Han� 3 A inzetstukken (ongeveer 50 in totaal)
Duurzaamheid dankzij robuust ontwerp, trillingsbestendigheid en hoge IP67/69-beschermingsgraad
Ruimtebesparing tot 20% voor afzonderlijke interfaces
Tot 50% meer vermogen tot > 400 A in dezelfde installatieruimte
Handige installatie en aanraakveilige contacten
HARTING ICC 20 enkelpolig met aanraakveilige contacten
Nils Doekel
Positie: Product Manager
- Afdeling: PM Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Technology Group