Meer vermogen voor hetzelfde formaat
Norbert Gemmeke
Positie: Managing Director, HARTING Electric
- Bedrijf: HARTING Technology Group
Technologische verfijningen van connectoren zijn van cruciaal belang voor het succes van de All Electric Society - en HARTING heeft op dit gebied een leidende rol op zich genomen. Maar vooruitgang betekent niet altijd alleen maar groter worden.
Terwijl we in het verleden prestaties in kilogrammen kochten, betekent het einde van de geometrische lineaire schaling een verdere stap naar de toekomst. Een treffend voorbeeld van deze scriptie is de verfijning van onze connectorcontacten van TC-70 naar TC-100.
Deze nieuwe generatie connectoren biedt een hogere stroombelastbaarheid, maar zonder evenredige verandering in grootte. Dankzij innovatieve materialen en ontwerpbenaderingen slagen we er bij HARTING in om de efficiëntie van de energieoverdracht te verhogen en tegelijkertijd de benodigde ruimte te minimaliseren.
Van 70 naar 100: Revisie van Han-series
Goede contacten zijn alles, zoals ze zeggen. Om ons in staat te stellen meer vermogen door hetzelfde contact te geleiden, hebben we de TC 70 omgebouwd tot TC 100. Het doel is om de afmetingen van de unit te optimaliseren zonder afbreuk te doen aan het vermogen. Het doel is om de grootte van de unit te optimaliseren zonder aan vermogen in te boeten. Om dit te bereiken, moeten onze collega's rekening houden met technische aspecten zoals contactweerstand en insteekkrachten. Hiervoor komen wij met innovatieve oplossingen om geometrische parameters en materiaaleigenschappen te verbeteren. Deze aanpassingen zijn cruciaal voor het verbeteren van de efficiëntie van de contacten en het optimaliseren van de warmteafvoer - kritieke factoren in een steeds elektrischere omgeving.
Het verhogen van de stroombelastbaarheid van 70 naar 100 ampère is een belangrijke stap die rechtstreeks uit de vereisten van de All Electric Society (AES) komt. Het verhogen van de stroombelastbaarheid is cruciaal als we willen voldoen aan de stijgende eisen op het gebied van energiestromen en gelijktijdig gebruik in de AES. Dit komt omdat de visie van een AES niet alleen een grotere hoeveelheid energie vereist, maar ook de mogelijkheid om deze energie tegelijkertijd beschikbaar te maken voor verschillende toepassingen en abonnees in een netwerk. Hogere stroombelastingscapaciteiten vergemakkelijken dit gelijktijdige gebruik door meerdere apparaten zonder de vereiste infrastructuur te zwaar te belasten. Dit is bijvoorbeeld bijzonder relevant tegen de achtergrond van de integratie van smart grids waarin verschillende digitale toepassingen in realtime met elkaar verbonden zijn.
Baanbrekende toepassingen vereisen levensvatbare oplossingen die klaar zijn voor de toekomst
Deze stijgende vraag heeft een directe invloed op technologische ontwikkelingen. Dit wordt geïllustreerd door batterijopslagmodules die steeds compacter en krachtiger worden. Deze modules hebben ook connectoren nodig die voldoen aan de hogere eisen die aan elektriciteit en prestaties worden gesteld. De waterstofsector is ook een cruciaal groeigebied en hier zijn hogere stroombelastingscapaciteiten nodig om een efficiënte energietransmissie te garanderen. Hogere elektriciteitsvereisten kunnen ook worden waargenomen in datacenters waar steeds kleinere, krachtigere apparaten nodig zijn. Bijgevolg vereist een hoge procesefficiëntie een voortdurende aanpassing van de infrastructuur aan de stijgende energievolumes.
Eén voor iedereen: universele bruikbaarheid van de TC 100
Met de TC-serie streeft HARTING naar universele bruikbaarheid in verschillende sectoren. Het nieuwe contact moet bijvoorbeeld toepassingen vinden in zowel spoorwegtechnologie als datacenters. Door een universele connector te ontwikkelen, verhogen we niet alleen de efficiëntie, maar geven we ook de flexibiliteit van het gebruik een letterlijke boost.
Bij HARTING weten we al lang dat het vermogen om krachtige verbindingen te creëren essentieel is - ook om te voldoen aan de eisen die aan het AES en de bijbehorende infrastructuur worden gesteld. Dit vergemakkelijkt de gelijktijdige werking van verschillende toepassingen die veel stroom verbruiken in hetzelfde netwerk, wat bijdraagt aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de stroomvoorziening.
Daarom vereist de All Electric Society niets minder dan een fundamentele herschikking van connectiviteit. Terwijl elektronische apparaten steeds krachtiger worden, moeten hun afmetingen kleiner worden. Dit betekent dat onze producten hogere prestaties moeten leveren zonder merkbaar groter te worden. Om deze uitdagingen aan te gaan, hebben we innovatieve oplossingen nodig die aansluiten bij de veranderde vereisten van het AES.
Echte efficiëntie door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij productontwikkeling
Een belangrijk punt van technologische differentiatie ligt voor ons ook in het gebruik van Kunstmatige Intelligentie. HARTING integreert AI in het ontwikkelingsproces om bijvoorbeeld materialen en ontwerpen te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de nieuwe contacten voldoen aan de toenemende eisen van de AES. Het gebruik van generatief ontwerp en krachtige simulatiesoftware stelt ons in staat om efficiënte productontwikkeling te leveren die niet alleen de materiaalselectie verbetert, maar ook een beslissende bijdrage levert aan de optimalisatie van geometrieën en contactprincipes.
Vol energie: de weg is vrij
We hebben onszelf duidelijke doelen gesteld voor de ontwikkeling van de TC-serie. Het stappenplan richt zich op de systematische verfijning van contacttechnologie en de implementatie van nieuwe toepassingen. Met de drie-eenheid van HARTING's innovatieve energie, doelgericht gebruik van Kunstmatige Intelligentie en duidelijke focus op universele bruikbaarheid, creëren we een toekomstgerichte oplossing voor industriële connectiviteit. Ontwikkelingen binnen de All Electric Society vragen om snelle aanpassingen en krachtige, betrouwbare producten. De toekomst vereist dat we de juiste technologieën en strategieën ontwikkelen - en HARTING staat klaar om deze uitdagingen aan te gaan en te beheersen om de weg te effenen naar een duurzame, elektrische toekomst.