Power-up
Marktomvang van de belangrijkste technologieën en componenten voor schone energie
Bron/gegevensbasis: IEA
"Energy Technology Perspectives 2024" (ETP-2024) richt zich op de vooruitzichten voor fotovoltaïsche zonne-energie, windturbines, elektrische auto's, batterijen, elektrolytische cellen en warmtepompen. Op basis van de huidige politieke omstandigheden zal de wereldwijde markt voor deze technologieën stijgen van 700 miljard USD in 2023 tot meer dan 2 biljoen USD in 2035. De handel in schone technologieën zal waarschijnlijk ook snel toenemen en USD 575 miljard bereiken, wat meer dan 50% groter is dan de huidige wereldwijde handel in aardgas.
Vorig jaar wekte Duitsland 59% van zijn elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. In het voorgaande jaar was dit aandeel nog 56%.
Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto-elektriciteitsverbruik steeg daardoor tot ongeveer 54% (2022 46,3%; 2023: 52,5%)
De elektriciteitsproductie uit windenergie was in 2024 ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar, terwijl de elektriciteit uit fotovoltaïsche systemen een stijgende lijn vertoonde
Stijging in PV-systemen: Het totale geïnstalleerde vermogen steeg met bijna 16 gigawatt tot het huidige niveau van een klinkende 98 gigawatt.
Elk jaar worden er momenteel meer dan een miljoen nieuwe PV-systemen op het net aangesloten , waaronder grootschalige systemen op de grond en kleine zonnesystemen voor
De elektriciteitsopwekking uit biomassa, waterkracht en geothermische systemen steeg in 2024 ook met ongeveer 2% op jaarbasis.
Wereldwijde handel in schone energietechnologieën
Wereldwijde handel in schone technologieën = USD 200 miljard = 30% van de wereldwijde marktwaarde
Elektrische auto's hebben het grootste aandeel en zijn sinds 2020 verdubbeld, gevolgd door fotovoltaïsche zonne-energiesystemen Dit cijfer zal naar verwachting tegen 2035 stijgen tot 575 miljard USD.
Bron/gegevensbasis: IEA
Bron/gegevensbasis: IEA
Toeleveringsketens voor schone technologieën zijn grotendeels afhankelijk van de handel en dat zal in de toekomst zo blijven.
Energiebronnen voor de netto-elektriciteitsopwekking in de Duitse publieke sector, november 2024
Bronnen/gegevensbasis: Statista, ENTSO-E, Federaal Bureau voor de Statistiek:, AGEB
Meer investeringen en werknemers
Bron/gegevensbasis: IEA
De kapitaaluitgaven voor efficiëntie in eindgebruikerssectoren, inclusief elektrificatie, zullen waarschijnlijk met 4% zijn gestegen tot ongeveer USD 660 miljard in 2024, waarmee het recordbedrag van 2022 wordt geëvenaard
Quelle/Databank: IEA
Dit wordt ook weerspiegeld in de overeenkomstige beroepen: In 2024 zal het aantal werknemers in banen die verband houden met energie-efficiëntie bijna 10 miljoen bedragen.
Lars Kühme
Positie: External Communication
- Afdeling: Corporate Communication & Branding
- Bedrijf: HARTING Stiftung & Co. KG