Energiewaardeketen: Upgraden om het netwerk klaar te maken voor de toekomst
De wereldwijde vraag naar elektriciteit blijft in een ongekend tempo groeien. Tegen 2050 voorspelt het Internationaal Energieagentschap een verdubbeling van de vraag, aangedreven door de verspreiding van elektrificatie en digitale technologieën. Deze piek vormt een uitdaging voor onze huidige elektriciteitsinfrastructuur, met name de verbindingssystemen die de ruggengraat van ons elektriciteitsnet vormen.
Elektriciteitsbedrijven staan voor een kritieke vraag: Hoe kunnen ze het bestaande elektriciteitsnet upgraden om hogere stroombelastingen aan te kunnen zonder de onbetaalbare kosten van het vervangen van volledige systemen? Een deel van de oplossing ligt in het herontwerpen van een essentieel onderdeel van elektriciteitssystemen: connectoren, die een snelle stroomonderbreking op apparaatniveau mogelijk maken.
De toekomst vereist connectoren die viermaal zoveel stroombelastingen kunnen dragen als traditionele connectoren of hardwired oplossingen. Upgrading moet de problemen van vandaag oplossen en tegelijkertijd het net zo ontwikkelen dat het aan de verwachte toekomstige vraag kan voldoen. HARTING ontwikkelt connectoren zoals de Han® High Power (
Vier trends die verandering stimuleren
Ten eerste vereist de integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon, waarvan de beschikbaarheid fluctueert, geavanceerde transmissiesystemen om het evenwicht te bewaren. Naarmate hernieuwbare energiebronnen een centrale rol gaan spelen in de wereldwijde energiestrategieën, moet het elektriciteitsnet zich ontwikkelen om grote hoeveelheden energie efficiënter over verschillende afstanden te transporteren.
Ten tweede heeft de snelle elektrificatie van het transport, zoals elektrische voertuigen, een behoefte aan laadinfrastructuur met een hoge capaciteit gecreëerd. Zonder upgrades aan connectoren en transmissielijnen zou de EV-revolutie het vermogen van het elektriciteitsnet om de nodige stroom te leveren kunnen overtreffen.
Nu de productie steeds meer terugkeert naar de Verenigde Staten, zal er meer vermogen nodig zijn om een veerkrachtige toeleveringsketen te ondersteunen. Vooral in segmenten zoals de halfgeleiderindustrie, met overheidssubsidies en geoormerkte fondsen, zal de nadruk blijven liggen op het verbeteren van het bestaande elektriciteitsnet om aan de groeiende vraag te voldoen.
Tot slot heeft de toenemende afhankelijkheid van gegevens geleid tot de uitbreiding van grootschalige datacenters. Deze faciliteiten verbruiken enorme hoeveelheden elektriciteit, waardoor connectoren nodig zijn om aanzienlijke belastingen efficiënt en betrouwbaar te verwerken.
Bij connectorinnovatie gaat het om meer dan alleen het verhogen van de stroomsterkte.
Jon DeSouza
Bestuursfunctie voor Verkoop & Marketing, HARTING Technologiegruppe
Innovatieve connectoren: Meer dan alleen stroomsterkte
Moderne connectoren moeten op meerdere manieren evolueren om aan de veranderende eisen van het elektriciteitsnet te voldoen. Geavanceerde materialen zoals hooggeleidende legeringen verbeteren de warmteafvoer en verminderen energieverlies.
Een geoptimaliseerd ontwerp speelt hierbij een sleutelrol; nieuwe connectoren worden ontworpen om de weerstand te verminderen en de efficiëntie te verhogen, waardoor energieverspilling wordt geminimaliseerd, het materiaalverbruik wordt verminderd en bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Dit omvat innovaties in contactgeometrieën die ontworpen zijn voor betere algemene prestaties.
De economische en operationele voordelen
Upgraden naar connectoren met hoge capaciteit biedt duidelijke economische voordelen op de lange termijn, ondanks de hogere initiële kosten. Efficiënte connectoren verlagen het stroomverbruik door een betere contactweerstand en minimaliseren de energie die als warmte wordt verspild, wat na verloop van tijd aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.
Bovendien bieden connectoren met hoge capaciteit een verbeterde betrouwbaarheid. Door de kans op systeemstoringen te verkleinen, zorgen deze connectoren ervoor dat er minder vaak onderhoud nodig is, waardoor de operationele downtime en de kosten uiteindelijk lager zullen uitvallen. Dit zorgt voor een ononderbroken stroomtoevoer en helpt nutsbedrijven om dure onderbrekingen te vermijden die een impact hebben op consumenten en bedrijven.
Vooral in snelgroeiende, verstorende markten zoals datacenters, waar de datahouder regelmatig wordt vernieuwd, helpen connectorsystemen om ontwerpen toekomstbestendig te maken en voor te bereiden op de toenemende vraag naar systemen. Volgens recente rapporten kunnen deze initiatieven alleen al voor de veerkracht van het elektriciteitsnet tot 3,5 miljard dollar aan besparingen opleveren. Verwacht wordt dat de infrastructuurprojecten de levering van 30 gigawatt aan hernieuwbare energie zullen ondersteunen, waarvan miljoenen huishoudens en bedrijven zullen profiteren, terwijl ze ook economische kansen zullen creëren door de verbeterde infrastructuur.
Jon DeSouza
Positie: President & CEO HARTING Noord-Amerika
- Bedrijf: HARTING Technology Group