Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
| Technische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Kruipweg | 1.0 | 1.0 |
| Tussenruimteafstand | 1.0 | 1.0 |
| Nominale stroom | Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details | Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details |
| steekcycli | 400.0 | 400.0 |
| Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Isolatieweerstand | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | Nee | Nee |
| Prestatieniveau | 2|vlgs. IEC 60603-2 | 2|vlgs. IEC 60603-2 |
| Testspanning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB-dikte | ≥1,6 mm | |
| Uittrekkracht | 40.0 | 40.0 |
| Insteekkracht | 60.0 | 60.0 |
| Contactpitch (aansluitzijde) | 2.54 | 2.54 |
| Contactrijen | 2.0 | 2.0 |
| Contactweerstand | 20.0 | 20.0 |
| Beperkt de temperatuur | -40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB | -55 ... +125 °C |
| Identificatie | ||
| Beschrijving van het contact | Recht | Recht |
| Element | Vrouwelijke connector | Vrouwelijke connector |
| Identificatie | Type B | Type B |
| Categorie | Connectors | Connectors |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Specifications and approvals | ||
| Specificaties | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Spoorwegclassificatie | F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102 | F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102 |
| Versie | ||
| Contactconfiguratie | Rijen a en b, posities 1, 2, ... , 31, 32 | Rijen a en b, posities 1, 2, ... , 31, 32 |
| Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine |
| PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens | Met bevestigingsflens |
| Codering | Codering met verlies van contacten | Codering met verlies van contacten |
| Aantal contacten | 64.0 | 64.0 |
| Afsluitingslengte | 13.0 | 13.0 |
| Aansluitmethode | Indrukafsluiting | aansluiting met golfsoldering |
| Commerciële data | ||
| Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
| Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Verpakkingsmaat | 20.0 | 20.0 |
| Nettogewicht | 13.22 kg | 12.7 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140003651 | 5713140003545 |
| Material properties | ||
| California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
| REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
| Kleur (insteekstuk) | RAL 7032 (kiezelgrijs) | RAL 7032 (kiezelgrijs) |
| RoHS | conform | conform |
| China RoHS | e | e |
| Benodigdhedenset met gevarenniveaus | R26 | R26 |
| ELV-status | conform | conform |
| Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde |
| Materiaal (insteekstuk) | Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel | Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel |
| Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |